LRF24
Actuador rotativo con función de seguridad NC, 4 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 75 s, IP54
- Precio de lista
- 356,00 EUR
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
- 5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 2.5 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 7 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 2x 0.75 mm²
- Par de giro
- 4 Nm
- Tipo de control
- Todo-nada
- Sentido de giro (función de seguridad)
- Válvula cerrada, desenergizada, normalmente cerrada (A–AB = 0%)
- Accionamiento manual
- Con manivela, se puede fijar en cualquier posición
- Tiempo de giro (motor)
- 75 s / 90°
- Tiempo de giro (con función de seguridad)
- <20 s
- Categoría de protección
- IP54
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]