NR230A-S
Actuador rotativo, 10 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 90 s, 1x SPDT, IP54
- Precio de lista
- 288,00 EUR
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
- AC 100...240 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 3 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.6 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 7 VA
- Contacto auxiliar
- 1x SPDT
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
- Conexión de interruptor auxiliar
- Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
- Par de giro
- 10 Nm
- Tipo de control
-
- Todo-nada
- 3 puntos
- Accionamiento manual
- Con pulsador, se puede bloquear
- Tiempo de giro (motor)
- 90 s / 90°
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]