Inicio

Elementos en su carpeta de descargas

La carpeta de descargas está vacía
elemento(s) en carpeta de descargas

!

Ver carpeta de descargas
Ir al centro de descargas

Artículos en su cesta

La cesta está vacía.
Artículo(s) en cesta

Solution

Cantidad:
Total:
Ver cesta / lista de proyectos
Abrir una lista de proyectos diferente
Exportar como .xlsx Exportar como .csv Importar de .cvs Importar de .bel
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
    • Válvulas de Control Independientes de la Presión
    • Válvulas de zona
    • Válvulas de control caracterizadas
    • Válvulas de bola
    • Válvulas de Mariposa
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
    • Actualización del sistema con mejor tecnología
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
    • Aplicaciones
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
    • Aplicaciones
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
    • Aplicaciones: Unidades de Tratamiento de Aire (UTAs)
  • Sobre nosotros

    Belimo

    • Perfil
    • Misión y valores
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
    • Rusia
    • Serbia y Montenegro
    • Sudáfrica
    • Suecia
    • Suiza
    • Turquía
    • Ucrania

    Asia y Pacífico
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
    • Rusia
    • Serbia y Montenegro
    • Sudáfrica
    • Suecia
    • Suiza
    • Turquía
    • Ucrania

    Asia y Pacífico
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
    • Válvulas de Control Independientes de la Presión
    • Válvulas de zona
    • Válvulas de control caracterizadas
    • Válvulas de bola
    • Válvulas de Mariposa
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
    • Actualización del sistema con mejor tecnología
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
    • Aplicaciones
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
    • Aplicaciones
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
    • Aplicaciones: Unidades de Tratamiento de Aire (UTAs)
  • Sobre nosotros

    Belimo

    • Perfil
    • Misión y valores
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
  • Elementos en su carpeta de descargas

    La carpeta de descargas está vacía
    elemento(s) en carpeta de descargas

    !

    Ver carpeta de descargas
    Ir al centro de descargas
  • Artículos en su cesta

    La cesta está vacía.
    Artículo(s) en cesta

    Solution

    Cantidad:
    Total:
    Ver cesta / lista de proyectos
    Abrir una lista de proyectos diferente
    Exportar como .xlsx Exportar como .csv Importar de .cvs Importar de .bel
  1. Inicio
  2. Actuadores
  3. Actuadores para válvula

SR230A-S



Volver a categoría de productos
SR230A-S

SR230A-S

Actuador rotativo, 20 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 90 s, 1x SPDT, IP54

Precio de lista
294,00 EUR
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
Accesorio eléctrico

S1A

S1A

Contacto auxiliar 1x SPDT adaptable

Precio de lista: 64,60 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
S2A

S2A

Contacto auxiliar 2x SPDT adaptable

Precio de lista: 86,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P10000A

P10000A

Potenciómetro de realimentación 10 kΩ adaptable

Precio de lista: 105,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P1000A

P1000A

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ adaptable

Precio de lista: 105,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P140A

P140A

Potenciómetro de realimentación 140 Ω adaptable

Precio de lista: 105,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P200A

P200A

Potenciómetro de realimentación 200 Ω adaptable

Precio de lista: 105,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P2800A

P2800A

Potenciómetro de realimentación 2.8 kΩ adaptable

Precio de lista: 105,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P5000A

P5000A

Potenciómetro de realimentación 5 kΩ adaptable

Precio de lista: 105,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P500A

P500A

Potenciómetro de realimentación 500 Ω adaptable

Precio de lista: 105,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
3 W
Consumo de energía (en espera)
0.6 W
Consumo de energía para dimensionado
7 VA
Contactos auxiliares
1x SPDT
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 3 x 0.75 mm²
Conexión de interruptor auxiliar
Cable 1 m, 3 x 0.75 mm²
Par
20 Nm
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
Accionamiento manual
Con pulsador, se puede bloquear
Tiempo de giro (motor)
90 s / 90°
Categoría de protección
IP54
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]
Contacte con nosotros Política de privacidad Cambiar la configuración de privacidad Imprenta Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía
+34 91 304 11 11
AM UE
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)