TR24-SR
Actuador rotativo, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP40
- Precio de lista
- 180,00 EUR
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
- 0.5 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 1 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 3 x 0.75 mm²
- Par
- 2 Nm
- Tipo de control
- DC 2...10 V
- Accionamiento manual
- Desembrague temporal
- Tiempo de giro (motor)
- 90 s / 90°
- Categoría de protección
- IP40
- Temperatura ambiente
- -7...50°C [19...122°F]