Navigation_Teaser_1

    Investor Relations

    • Equity Story
    • Financial Summary
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
    Navigation_Teaser_2
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
    Navigation_Teaser_1

    Investor Relations

    • Equity Story
    • Financial Summary
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
    Navigation_Teaser_2
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
  2. Actuadores
  3. Actuadores para válvula

TRF24-2



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
TRF24-2

TRF24-2

Actuador rotativo con función de seguridad NC, 2.5 Nm, AC 24 V, 3 puntos, 90 s, IP42

Precio de lista
318,00 EUR
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
AC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
2.5 W
Consumo de energía (en espera)
1 W
Consumo de energía para dimensionado
4 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Par de giro
2.5 Nm
Tipo de control
3 puntos
Sentido del movimiento del motor
Y = 0 (A – AB = 0%)
Sentido de giro (función de seguridad)
Válvula cerrada, desenergizada, normalmente cerrada (A – AB = 0%)
Tiempo de giro (motor)
90 s / 90°
Tiempo de giro (con función de seguridad)
<25 s
Categoría de protección
IP42
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)