3. Válvulas de control independientes de la presión

C215QPT-D/CQ24A-BAC/Z



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
C215QPT-D/CQ24A-BAC/Z

C215QPT-D/CQ24A-BAC/Z

PI Zone Valve (PIQCV), 2 vías, DN 15, Rosca interna, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 420 l/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F] (con actuador 2...90°C), Con tomas de medición (tomas P/T)
Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
Actuador suministrado por separado
2 racores de tuberías ZR2315 suministrados por separado

Precio de lista
452,80 EUR
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
  • Vídeos de productos
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
Integración de sistemas

Documentos actuales

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Software / Aplicaciones
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
EXT-OC-ZQ15-PT

EXT-OC-ZQ15-PT

Cubierta de aislamiento para válvula C2..QPT-.., DN 15
sólo para aplicaciones sin condensación

Precio de lista: 34,60 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZCQ-E

ZCQ-E

Extensión del eje CQ

Precio de lista: 28,20 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZCQ-FL

ZCQ-FL

Limitador de caudal PIQCV

Precio de lista: 29,60 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZCQ-W

ZCQ-W

Cubierta de la carcasa CQ, Color: blanco (RAL 9010)

Precio de lista: 9,50 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZLR-01

ZLR-01

Adaptador de conexión, QCV-LR

Precio de lista: 48,20 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZR2315

ZR2315

Racor de tubería para válvula de bola con rosca interna, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

Precio de lista: 15,40 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Herramientas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows

Disponible como descarga gratuita
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Convertidor Bluetooth / NFC

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
Vídeos de productos

Válvula de zona independiente de la presión PIQCV

La PIQCV (Pressure-Independent Quick Compact Valve) es una válvula de control caracterizada independiente de la presión que suministra constantemente la cantidad de agua requerida a todos los elementos de calefacción y refrigeración con precisión.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de válvula

Patrón
2 vías
V'nom [l/h]
420
V'nom [l/s]
0.117
Fluido
Agua, agua con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
Temperatura del fluido
-20...120°C [-4...248°F]
Nota sobre temperatura del fluido
con actuador 2...90°C
Presión diferencial
16...350 kPa
Presión de cierre
1400 kPa
Característica de caudal {herramientas}
Isoporcentual
Tasa de fuga {herramientas}
Estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A
Conexión a tubería
Rosca interna

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
0.7 W
Consumo de energía (en espera)
0.6 W
Consumo de energía para dimensionado
1.5 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 4x 0.34 mm²
Tipo de control
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
Categoría de protección
IP40

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)