Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 1.5 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 2.6 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cables no incluidos en la composición del suministro; utilice solo cables Belimo Z-C24X4..
- Tipo de control
- Con comunicación
- Categoría de protección
- IP54
- Patrón
- 2 vías
- Fluido
- CFC, HFC, HFO, R290
- Temperatura del fluido
- -20...70°C [-4...158°F]
- Nota sobre temperatura del fluido
- con ZCQ-E 70...120 °C [158...248°F]
- Conexión a tubería
- Manguito de soldadura interna ODF