3. Accesorios

ZREV40F



Volver a categoría de productos
ZREV40F

ZREV40F

Racor de tubería para EPIV/Energy Valve con rosca externa, DN 40, Rp 1 1/2", G 2"

Precio de lista
59,50 EUR
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
Agua, agua con hasta un máx. de 60% de glicol en vol.
Temperatura del fluido
-20...120°C [-4...248°F]
Conexión a tubería
Rosca interna

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)