• Subscribe for News
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
    • Subscribe for News
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
H315S-G



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
H315S-G

H315S-G

Válvula de asiento en acero inoxidable, 3 vías, DN 15, Rosca interna, Rp 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 1.6 m³/h, Temperatura del fluido 0...130°C [32...266°F]

Precio de lista
374,00 EUR
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
  • Selección del actuador
  • Descargas
  • Accesorios
  • Detalles
Selección del actuador
Parámetros del actuador
Actuadores adecuados para Solicitud de actuadores para H315S-G
Configurable
Por favor seleccione la variante requerida

Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador

¿Desea un racor de tubería?
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
    3 vías
    Kvs
    1.6 m³/h
    Fluido
    Agua, agua con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
    Temperatura del fluido
    0...130°C [32...266°F]
    Característica de caudal {herramientas}
    A – AB: Isoporcentual; B – AB: lineal
    Tasa de fuga {herramientas}
    A – AB: máx. 0.02% del valor Kvs; B – AB: máx. 0.02% del valor Kvs
    Conexión a tubería
    Rosca interna

    Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
    +34 91 304 11 11
    Suscribirse al boletín de noticias
    BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)