3. Válvulas de asiento

H7065X63-S4



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
H7065X63-S4

H7065X63-S4

Válvula de asiento, 3 vías, DN 65, Bridas, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 63 m³/h, Temperatura del fluido 5...200°C [41...392°F]

Precio de lista
2.455,00 EUR
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
Actuadores adecuados para Solicitud de actuadores para H7065X63-S4
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
    3 vías
    Kvs
    63 m³/h
    Fluido
    Agua, agua con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
    Temperatura del fluido
    5...200°C [41...392°F]
    Nota sobre temperatura del fluido
    • 120 °C hasta 2500 kPa
    • 200 °C hasta 2300 kPa
    Característica de caudal {herramientas}
    A – AB: lineal; B – AB: lineal
    Tasa de fuga {herramientas}
    A – AB: máx. 0.05% del valor Kvs; B – AB: máx. 1% del valor Kvs
    Conexión a tubería
    Bridas

    Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
    +34 91 304 11 11
    Suscribirse al boletín de noticias
    BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)