• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Válvulas de control independientes de la presión

C215QP-D



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
C215QP-D

C215QP-D

PI Zone Valve (PIQCV), 2 vías, DN 15, Rosca interna, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 420 l/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F] (con actuador 2...90°C)

Para una eficiencia energética óptima en aplicaciones de calefacción, recomendamos utilizar nuestras respectivas cubiertas de aislamiento. 
La cubierta de aislamiento adecuada puede encontrarse en los accesorios de este producto.

Precio de lista
177,00 EUR
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
  • Selección del actuador
  • Descargas
  • Accesorios
  • Vídeos de productos
  • Detalles
Selección del actuador
Parámetros del actuador
Actuadores adecuados para Solicitud de actuadores para C215QP-D
Configurable
Por favor seleccione la variante requerida

Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador

¿Desea un racor de tubería?
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
    EXT-OC-ZQ15-P

    EXT-OC-ZQ15-P

    Cubierta de aislamiento para válvula C2..QP-.., DN 15
    sólo para aplicaciones sin condensación

    Precio de lista: 34,60 EUR
    Su precio: ...
    Añadir a lista de proyectos
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Extensión del eje CQ

    Precio de lista: 28,20 EUR
    Su precio: ...
    Añadir a lista de proyectos
    ZCQ-FL

    ZCQ-FL

    Limitador de caudal PIQCV

    Precio de lista: 29,60 EUR
    Su precio: ...
    Añadir a lista de proyectos
    ZLR-01

    ZLR-01

    Adaptador de conexión, QCV-LR

    Precio de lista: 48,20 EUR
    Su precio: ...
    Añadir a lista de proyectos
    ZR2315

    ZR2315

    Racor de tubería para válvula de bola con rosca interna, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Precio de lista: 15,40 EUR
    Su precio: ...
    Añadir a lista de proyectos
    Vídeos de productos

    Válvula de zona independiente de la presión PIQCV

    La PIQCV (Pressure-Independent Quick Compact Valve) es una válvula de control caracterizada independiente de la presión que suministra constantemente la cantidad de agua requerida a todos los elementos de calefacción y refrigeración con precisión.

    Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
    Detalles

    Especificaciones

    Patrón
    2 vías
    V'nom [l/h]
    420
    V'nom [l/s]
    0.117
    Fluido
    Agua, agua con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
    Temperatura del fluido
    -20...120°C [-4...248°F]
    Nota sobre temperatura del fluido
    con actuador 2...90°C
    Presión diferencial
    16...350 kPa
    Presión de cierre
    1400 kPa
    Característica de caudal {herramientas}
    Isoporcentual
    Tasa de fuga {herramientas}
    Estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A
    Conexión a tubería
    Rosca interna

    Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
    +34 91 304 11 11
    Suscribirse al boletín de noticias
    BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)