2. Actuadores
  3. Actuadores para válvula

TR24



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
TR24

TR24

Actuador rotativo, 2 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 3 puntos, 100 s, IP40

Precio de lista
161,00 EUR
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
Ficheros CAD 2D

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Ficheros CAD 3D
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
0.5 W
Consumo de energía para dimensionado
0.5 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
Par de giro
2 Nm
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
Accionamiento manual
Desembrague temporal
Tiempo de giro (motor)
100 s / 90°
Categoría de protección
IP40
Temperatura ambiente
-7...50°C [19...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)