2. Actuadores
  3. Actuadores para válvula

TRF24-O



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
TRF24-O

TRF24-O

Actuador rotativo con función de seguridad NO, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 75 s, IP42

Precio de lista
242,00 EUR
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
1.5 W
Consumo de energía para dimensionado
5 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 2x 0.75 mm²
Par de giro
2.5 Nm
Tipo de control
Todo-nada
Sentido de giro (función de seguridad)
Válvula abierta, desenergizada, normalmente abierta (A–AB = 100%)
Tiempo de giro (motor)
75 s / 90°
Tiempo de giro (con función de seguridad)
<75 s
Categoría de protección
IP42
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)