H6015XP4-S2/SV24A-MOD
Válvula de asiento, 2 vías, DN 15, Bridas, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 0.4 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]
Actuador para válvula de asiento, 1500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Carrera nominal 20 mm, IP54
Actuador suministrado por separado
- Precio de lista
- 1.541,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Detalles
Accesorio mecánico
Accesorio eléctrico
ZH24-1-A
Calentador de ejes para actuador LV.., NV.., SV..
Herramientas
Belimo Assistant 2
Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades parametrizables y con comunicación
ZK1-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo
ZK2-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP
Especificaciones
Especificaciones de válvula
- Patrón
- 2 vías
- Kvs
- 0.4 m³/h
- Fluido
- Agua y vapor (Δp/P1 <0,4), agua con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
- Temperatura del fluido
- 5...150°C [41...302°F]
- Nota sobre temperatura del fluido
-
- 120 °C hasta 2500 kPa
- 150 °C hasta 2430 kPa
- Presión de cierre
- 2500 kPa
- Característica de caudal {herramientas}
- Isoporcentual
- Tasa de fuga {herramientas}
- Máx. 0.05% del valor Kvs
- Conexión a tubería
- Bridas
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 2 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1.5 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 3.5 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
- Tipo de control
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Híbrido (con comunicación/analógico)
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2