C215QP-B/CQ24A-BAC
PI Zone Valve (PIQCV), 2 vías, DN 15, Rosca interna, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 210 l/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F] (con actuador 2...90°C)
Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
Actuador suministrado por separado
- Precio de lista
- 378,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Vídeos de productos
- Detalles
Accesorio mecánico
EXT-OC-ZQ15-P
Cubierta de aislamiento para válvula C2..QP-.., DN 15
sólo para aplicaciones sin condensación
ZR2315
Racor de tubería para válvula de bola con rosca interna, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"
Herramientas
Belimo Assistant 2
Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows
ZIP-BT-NFC
Convertidor Bluetooth / NFC
Válvula de zona independiente de la presión PIQCV
La PIQCV (Pressure-Independent Quick Compact Valve) es una válvula de control caracterizada independiente de la presión que suministra constantemente la cantidad de agua requerida a todos los elementos de calefacción y refrigeración con precisión.
Especificaciones
Especificaciones de válvula
- Patrón
- 2 vías
- V'nom [l/h]
- 210
- V'nom [l/s]
- 0.058
- Fluido
- Agua, agua con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
- Temperatura del fluido
- -20...120°C [-4...248°F]
- Nota sobre temperatura del fluido
- con actuador 2...90°C
- Presión diferencial
- 16...350 kPa
- Presión de cierre
- 1400 kPa
- Característica de caudal {herramientas}
- Isoporcentual
- Tasa de fuga {herramientas}
- Estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A
- Conexión a tubería
- Rosca interna
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 0.7 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.6 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 1.5 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 4x 0.34 mm²
- Tipo de control
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- Categoría de protección
- IP40