3. Válvulas de control independientes de la presión

C220QFL-H/CQC230A/Z



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
C220QFL-H/CQC230A/Z

C220QFL-H/CQC230A/Z

Válvula limitadora de caudal PI (PIFLV), 2 vías, DN 20, Rosca interna, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2900 l/h, Temperatura del fluido 2...60°C [36...140°F]
Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 35 s, IP40
Actuador suministrado por separado
2 racores de tuberías ZR2320 suministrados por separado

Precio de lista
295,20 EUR
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
  • Vídeos de productos
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
Z-ESCM

Z-ESCM

Tope final mecánico, para CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 25,20 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZCQ-C

ZCQ-C

Tope final mecánico, para CQ.. actuador
Multipack 5 uds.

Precio de lista: 10,50 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZCQ-E

ZCQ-E

Extensión del eje CQ

Precio de lista: 28,20 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZCQ-W

ZCQ-W

Cubierta de la carcasa CQ, Color: blanco (RAL 9010)

Precio de lista: 9,50 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZLR-01

ZLR-01

Adaptador de conexión, QCV-LR

Precio de lista: 48,20 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZR2320

ZR2320

Racor de tubería para válvula de bola con rosca interna, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

Precio de lista: 17,10 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Vídeos de productos

¿Por qué elegir la PIFLV de Belimo?

Válvula limitadora de caudal independiente de la presión PIFLV.
La PIFLV es una válvula limitadora de caudal independiente de la presión concebida especialmente para aplicaciones ON/OFF de refrigeración de zona.

 

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Válvulas con limitador de caudal independientes de la presión PIFLV

PIFLV: Válvula con limitador de caudal independiente de la presión - Diseño innovador de limitador de caudal.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de válvula

Patrón
2 vías
V'nom [l/h]
2900
V'nom [l/s]
0.81
Fluido
Agua
Temperatura del fluido
2...60°C [36...140°F]
Presión diferencial
20...280 kPa
Presión de cierre
520 kPa
Nota sobre la presión diferencial
50 kPa para funcionamiento con poco ruido
Tasa de fuga {herramientas}
Estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A
Conexión a tubería
Rosca interna

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
1 W
Consumo de energía (en espera)
0.7 W
Consumo de energía para dimensionado
2 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
Categoría de protección
IP40

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)