3. Válvulas de zona

C320Q-J/CQC230A



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
C320Q-J/CQC230A

C320Q-J/CQC230A

Válvula de zona para conmutación, 3 vías, DN 20, Rosca interna, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 4 m³/h, Temperatura del fluido 2...100°C [36...212°F] (con actuador 2...90°C)
Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 35 s, IP40
Actuador suministrado por separado

Precio de lista
212,60 EUR
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
  • Vídeos de productos
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
EXT-OC-ZR-C320Q-J

EXT-OC-ZR-C320Q-J

Cubierta de aislamiento para válvula C3..Q-.., DN 20
sólo para aplicaciones sin condensación

Precio de lista: 34,60 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Z-ESCM

Z-ESCM

Tope final mecánico, para CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 25,20 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZCQ-C

ZCQ-C

Tope final mecánico, para CQ.. actuador
Multipack 5 uds.

Precio de lista: 10,50 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZCQ-E

ZCQ-E

Extensión del eje CQ

Precio de lista: 28,20 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZCQ-W

ZCQ-W

Cubierta de la carcasa CQ, Color: blanco (RAL 9010)

Precio de lista: 9,50 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZLR-01

ZLR-01

Adaptador de conexión, QCV-LR

Precio de lista: 48,20 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZR2320

ZR2320

Racor de tubería para válvula de bola con rosca interna, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

Precio de lista: 17,10 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Vídeos de productos

Cómo ajustar el valor kvs en un actuador QCV

Simplificación del ajuste del valor kvs en un actuador.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Cómo instalar un actuador en una válvula de zona QCV

Simplificación de la instalación de un actuador en una válvula de zona QCV.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Quick compact zone valve QCV

• El sellado estanco de la válvula de control caracterizada evita pérdidas por circulación

• Valores kv ajustables manualmente con las válvulas de control caracterizadas de 2 vías

• Adaptación automática al valor kv ajustado

• Consumo mínimo de energía tanto en funcionamiento como en reposo

• Compatible con control proporcional, todo-nada/3 puntos a 24 V, 230 V y con MP-Bus®

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de válvula

Patrón
3 vías
Kvs
4 m³/h
Fluido
Agua, agua con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
Temperatura del fluido
2...100°C [36...212°F]
Nota sobre temperatura del fluido
con actuador 2...90°C
Presión de cierre
280 kPa
Presión diferencial Δpmax
280 kPa
Nota sobre la presión diferencial
50 kPa para funcionamiento con poco ruido
Tasa de fuga {herramientas}
Estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A
Conexión a tubería
Rosca interna

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
1 W
Consumo de energía (en espera)
0.7 W
Consumo de energía para dimensionado
2 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
Categoría de protección
IP40

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)