BF230-2/500
Actuador para compuerta cortafuegos, 18 Nm, AC 230 V, Todo-nada, 120 s, 2x SPDT, IP54, Cable
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Vídeos de productos
- Detalles
Accesorio mecánico
ZA18-BF
Adaptador para eje cuadrado de 12 mm con eje redondo de 18 mm, L = 33 mm para BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE
ZK-BF
Adaptador para eje cuadrado con nuez para eje redondo 10...20 mm / cuadrado 10...16 mm para BF, BLF
ZK1-B.1
Manivela, 40 mm, para BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 uds.
ZK2-B.1
Manivela, 70 mm, para BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 uds.
ZSD-B.1
Bolsa protectora con alambre para cierre
Multipack 100 uds.
ZZ12-B.1
Indicador 12x12 mm para BLF, BF, BFA, BLE
Multipack 100 uds.
Accesorio eléctrico
BKN230-MOD
Unidad de comunicación y alimentación para actuadores para compuerta cortafuegos 230 V
SN2-C7/300
Contacto auxiliar 2x SPDT longitud de cable: 3 m
SN2-C7/500
Contacto auxiliar 2x SPDT longitud de cable: 5 m
ZST-BS
Conjunto de cables con enchufe 0.5 m para unidad de comunicación y alimentación
Advantages of motorised fire dampers
Ventajas de compuertas cortafuegos motorizadas frente a mecánicas.
Escenarios de protección contraincendios
1. Compuertas cortafuegos no motorizadas vs. motorizadas
2. Automatiza periódicamente las pruebas de funcionalidad
3. Cierre y sellado nocturno de los sectores de incendios
4. Dispersión del humo en sistemas de aire exteriores
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC 230 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 8 W
- Consumo de energía (en espera)
- 3 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 12.5 VA
- Contacto auxiliar
- 2x SPDT
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 5 m, 2x 0.75 mm², FRNC (sin halógenos)
- Conexión de interruptor auxiliar
- Cable 5 m, 6x 0.75 mm², FRNC (sin halógenos)
- Par de giro
- 18 Nm
- Tipo de control
- Todo-nada
- Sentido del movimiento del motor
- seleccionable según montaje L/R
- Accionamiento manual
- Con bloqueo de posición
- Ángulo de giro
- 95°
- Tiempo de giro (motor)
- <120 s / 90°
- Tiempo de giro (con función de seguridad)
- 16 s
- Acoplamiento a ejes
- Eje cuadrado 12x12 mm, eje hueco continuo
- Categoría de protección
- IP54