CM230-L
Actuador rotativo, 2 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 75 s, IP54
- Precio de lista
- 146,00 EUR
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
AV6-20
Extensión del eje 170 mm ø10 mm para eje de la compuerta ø6...16 mm
Precio de lista: 57,30 EUR
Su precio: ...
Z-ARCM
Soporte antirrotación, para CM.. / UM..
Multipack 20 uds.
Precio de lista: 62,00 EUR
Su precio: ...
Z-ESCM
Tope final mecánico, para CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 uds.
Precio de lista: 25,20 EUR
Su precio: ...
Z-MA
Desembrague magnético, para CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 uds.
Precio de lista: 140,00 EUR
Su precio: ...
Z-PICM
Indicador de posición, para CM.. / UM..
Multipack 20 uds.
Precio de lista: 172,00 EUR
Su precio: ...
Detalles
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC 100...240 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 1.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 3 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
- Par de giro
- 2 Nm
- Tipo de control
-
- Todo-nada
- 3 puntos
- Sentido del movimiento del motor
- Giro antihorario (ccw)
- Accionamiento manual
- Con desembrague magnético
- Ángulo de giro
- 0...287.5°
- Tiempo de giro (motor)
- 75 s / 90°
- Acoplamiento a ejes
- Accionador del eje, abrazadera universal 6...12.7 mm
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]