FM100F-SZ
Caudalímetro, AC/DC 24 V, DN 100, FS 24.0 l/s
- Precio de lista
- 1.247,00 EUR
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
- Vídeos de productos
- Detalles
Descargas
Vídeos de productos
Sensor de caudal ultrasónico
Los sensores de caudal en línea utilizan tecnología ultrasónica de tiempo de tránsito para proporcionar una medición exacta y repetible del caudal de agua. Su tamaño compacto e insensibilidad a la suciedad los hacen ideales para su uso con soluciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado de agua fría, agua caliente y agua/glicol a temperaturas que oscilan entre –20 y 120 °C.
Belimo Sensor Range
Con una gama completa de sensores, Belimo es ahora su proveedor exclusivo de dispositivos de campo para CVAA.
Detalles
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Conexión eléctrica
- Cable
- Valores medidos
- Caudal
- Señal de salida
- 0...10 V
- Escala completa
- 24.0 l/s
- Tensión de salida [rango]
- 1 x 0...10 V, carga máx. 1 mA
- Fluido
- Agua, agua con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
- Tamaño de válvula
- 100 mm
- Tamaño de válvula
- 4 inch