2. Actuadores
  3. Actuadores sin función de seguridad

GM24A-SR



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
GM24A-SR

GM24A-SR

Actuador rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
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
Z-GMA

Z-GMA

Extensión para base para GM..A a GM..

Precio de lista: 12,60 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
AH-GMA

AH-GMA

Palanca para actuador para abrazadera estándar

Precio de lista: 29,70 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
KG10A

KG10A

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10

Precio de lista: 23,70 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
KH10

KH10

Palanca de transmisión Ancho de la ranura 8.2 mm, rango de nuez ø14...25 mm

Precio de lista: 34,90 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Z-ARS230

Z-ARS230

Mecanismo antirrotación, 230 mm, para LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 74,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Z-PI

Z-PI

Indicador de posición, Para LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 66,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZG-GMA

ZG-GMA

Kit de montaje para acoplamiento Para montaje plano

Precio de lista: 97,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

S1A

S1A

Contacto auxiliar 1x SPDT adaptable

Precio de lista: 76,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
S2A

S2A

Contacto auxiliar 2x SPDT adaptable

Precio de lista: 102,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P10000A

P10000A

Potenciómetro de realimentación 10 kΩ adaptable

Precio de lista: 125,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P1000A

P1000A

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ adaptable

Precio de lista: 125,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P140A

P140A

Potenciómetro de realimentación 140 Ω adaptable

Precio de lista: 125,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
CRP24-B1

CRP24-B1

Posicionador para montaje mural, 0...100%, margen de trabajo seleccionable, 0...10 V o 2...10 V

Precio de lista: 136,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
SGA24

SGA24

Posicionador para montaje mural

Precio de lista: 164,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
SGE24

SGE24

Posicionador para montaje integrado

Precio de lista: 164,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
SGF24

SGF24

Posicionador para montaje frontal

Precio de lista: 117,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Z-UIC

Z-UIC

Convertidor de señal de tensión/corriente 100 kΩ 4...20 mA, alimentación de AC/DC 24 V

Precio de lista: 319,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
4.5 W
Consumo de energía (en espera)
2 W
Consumo de energía para dimensionado
6.5 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Par de giro
40 Nm
Tipo de control
DC 2...10 V
Sentido del movimiento del motor
se puede seleccionar con el interruptor 0/1
Accionamiento manual
Con pulsador, se puede bloquear
Ángulo de giro
95°
Tiempo de giro (motor)
150 s / 90°
Acoplamiento a ejes
Abrazadera universal reversible 12...26.7 mm
Categoría de protección
IP54
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)