NFG-L
Actuador rotativo con función de seguridad, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Todo-nada, 75 s, IP66/67
- Precio de lista
- 829,00 EUR
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
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 6 W
- Consumo de energía (en espera)
- 2.5 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 9.5 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 2x 0.75 mm², sin halógenos
- Par de giro
- 10 Nm
- Tipo de control
- Todo-nada
- Sentido de giro (función de seguridad)
- L (antihorario)
- Accionamiento manual
- Por medio de una manivela y un interruptor de cierre
- Ángulo de giro
- 95°
- Tiempo de giro (motor)
- 75 s / 90°
- Tiempo de giro (con función de seguridad)
- <20 s
- Acoplamiento a ejes
- Accionador del eje, abrazadera universal 12...26.7 mm
- Categoría de protección
- IP66/67
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 4X
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]