PRCA-BAC-S2-T
Actuador rotativo, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 sólo con accesorio), Terminales
El accesorio ZPR.. se necesita para el montaje en válvulas de mariposa. ¡Pídalo también!
Véase"Accesorios mecánicos"
- Precio de lista
- 2.156,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Vídeos de productos
- Detalles
Accesorio mecánico
ZPR01
Indicador de posición y acoplamientro al eje, F07, cuadrado offset 45°, SW 17, DN 125...300
ZPR02
Acoplamiento al eje, F07, cuadrado offset 45°, SW 17
ZPR03
Indicador de posición y acoplamientro al eje, F05, cuadrado offset 45°, SW 14, DN 80...100
ZPR05
Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F10 (tornillos F07 incl.), cabeza plana/cuadrada, SW 17
ZPR06
Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F10 (incl. tornillos F07), cuadrado offset 45°, SW 14
ZPR08
Kit de adaptador con anillo distanciador, F07, cuadrado offset 45°, SW 17
ZPR09
Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F05/F10 (tornillos F07 incl.), cabeza plana/cuadrada, SW 14
ZPR10
Kit de adaptador RetroFIT+, F05/F07/F10 (tornillos F05 incl.), cabeza plana/cuadrada, SW 14
ZPR11
Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F10 (incl. tornillos F07), cuadrado offset 45°, SW 18
ZPR12
Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F10 (tornillos F07 incl.), cabeza plana/cuadrada, SW 16
ZPR13
Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F05/F10 (tornillos F07 incl.), cabeza plana/cuadrada, SW 11
ZPR14
Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F05/F10 (tornillos F07 incl.), cabeza plana/cuadrada, SW 12,7
ZPR15
Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F10 (incl. tornillos F07), cuadrado offset 45°, SW 11
Accesorio eléctrico
Z-UIC
Convertidor de señal de tensión/corriente 100 kΩ 4...20 mA, alimentación de AC/DC 24 V
Herramientas
Belimo Assistant 2
Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades parametrizables y con comunicación
ZK1-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo
ZK2-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP
Sensores
01DT-1BH
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la varilla 50 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
01DT-1BL
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la varilla 100 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
01DT-1BN
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la varilla 150 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
01DT-1BP
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la varilla 200 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
01DT-1BR
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la varilla 300 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
01DT-1BT
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la varilla 450 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
01DT-1CH
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Ni1000, Longitud de la varilla 50 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
01DT-1CL
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Ni1000, Longitud de la varilla 100 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
01DT-1CN
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Ni1000, Longitud de la varilla 150 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
01DT-1CP
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Ni1000, Longitud de la varilla 200 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
01DT-1CR
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Ni1000, Longitud de la varilla 300 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
01DT-1CT
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Ni1000, Longitud de la varilla 450 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
Cómo instalar un actuador para válvulas de mariposa PR
Ensamblaje de válvula de mariposa con actuador PR con comunicación.
Cómo ajustar un contacto auxiliar para un actuador PR
Ajustes de contacto auxiliar para actuador PR.
Válvulas de mariposa y actuadores
Las válvulas de mariposa y los actuadores PR son la solución de alto caudal más inteligente, energéticamente eficiente y fiable en el mercado de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Centrada en la facilidad de instalación, la flexibilidad de aplicación y la longevidad, esta serie establece nuevos estándares de rendimiento en la industria de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
Cómo instalar y cablear actuadores PR, PK y PM para mantener una alta calificación IP
Montaje y cableado correcto: IP66/67 con actuadores PR, PM y PK.
Butterfly valves for control applications
How-To: Commissioning 2-way control BFV equal percentage
How-To: Commissioning 2-way control BFV linear
How-To: Commissioning 2-way open/close BFV
How-To: Commissioning 3-way changeover BFV
How-To: Commissioning 3-way control BFV
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 20 W
- Consumo de energía (en espera)
- 6 W
- Consumo de energía para dimensionado
- con 24 V 20 VA / con 240 V 52 VA
- Contacto auxiliar
- 2x SPDT
- Conexión de la alimentación
- Terminales 2.5 mm²
- Conexión del control
- Terminales 1.5 mm²
- Conexión de interruptor auxiliar
- Terminales 2.5 mm²
- Par de giro
- 160 Nm
- Tipo de control
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- 4...20 mA
- Todo-nada
- 3 puntos
- Híbrido (con comunicación/analógico)
- Accionamiento manual
- Manivela
- Tiempo de giro (motor)
- 35 s / 90°
- Tiempo de giro del motor variable
- 30...120 s
- Categoría de protección
- IP66/67
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 4X
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]