2. Actuadores
  3. Actuadores para válvula

PRCA-BAC-S2-T-200



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
PRCA-BAC-S2-T-200

PRCA-BAC-S2-T-200

Actuador rotativo, 160 Nm (configurado para D6200W/WL) (configurado para D6200W/WL), AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, Terminales

El accesorio ZPR.. se necesita para el montaje en válvulas de mariposa. ¡Pídalo también!
Véase"Accesorios mecánicos"

Precio de lista
2.156,00 EUR
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
  • Vídeos de productos
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
Datos para planificadores

  • Ver ahora

Descarga CAD / Visor 3D

  • Ver ahora

MagiCAD Cloud

  • Ver ahora

Integración de sistemas

Documentos actuales

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Archivo

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Software / Aplicaciones
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
ZPR01

ZPR01

Indicador de posición y acoplamientro al eje, F07, cuadrado offset 45°, SW 17, DN 125...300

Precio de lista: 171,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPR02

ZPR02

Acoplamiento al eje, F07, cuadrado offset 45°, SW 17

Precio de lista: 58,50 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPR03

ZPR03

Indicador de posición y acoplamientro al eje, F05, cuadrado offset 45°, SW 14, DN 80...100

Precio de lista: 171,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZPR20

ZPR20

Manivela para actuador PR/PM

Precio de lista: 18,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

Z-UIC

Z-UIC

Convertidor de señal de tensión/corriente 100 kΩ 4...20 mA, alimentación de AC/DC 24 V

Precio de lista: 319,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Herramientas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows

Disponible como descarga gratuita
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades parametrizables y con comunicación

Precio de lista: 438,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo

Precio de lista: 101,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP

Precio de lista: 33,80 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Sensores

01DT-1BH

01DT-1BH

Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la varilla 50 mm, Diámetro de la varilla 6 mm

Precio de lista: 47,20 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
01DT-1BL

01DT-1BL

Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la varilla 100 mm, Diámetro de la varilla 6 mm

Precio de lista: 47,20 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
01DT-1BN

01DT-1BN

Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la varilla 150 mm, Diámetro de la varilla 6 mm

Precio de lista: 49,80 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
01DT-1BP

01DT-1BP

Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la varilla 200 mm, Diámetro de la varilla 6 mm

Precio de lista: 49,80 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
01DT-1BR

01DT-1BR

Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la varilla 300 mm, Diámetro de la varilla 6 mm

Precio de lista: 53,40 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
01DT-1BT

01DT-1BT

Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la varilla 450 mm, Diámetro de la varilla 6 mm

Precio de lista: 57,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
01DT-1CH

01DT-1CH

Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Ni1000, Longitud de la varilla 50 mm, Diámetro de la varilla 6 mm

Precio de lista: 47,20 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
01DT-1CL

01DT-1CL

Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Ni1000, Longitud de la varilla 100 mm, Diámetro de la varilla 6 mm

Precio de lista: 47,20 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
01DT-1CN

01DT-1CN

Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Ni1000, Longitud de la varilla 150 mm, Diámetro de la varilla 6 mm

Precio de lista: 49,80 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
01DT-1CP

01DT-1CP

Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Ni1000, Longitud de la varilla 200 mm, Diámetro de la varilla 6 mm

Precio de lista: 49,80 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
01DT-1CR

01DT-1CR

Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Ni1000, Longitud de la varilla 300 mm, Diámetro de la varilla 6 mm

Precio de lista: 53,40 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
01DT-1CT

01DT-1CT

Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Ni1000, Longitud de la varilla 450 mm, Diámetro de la varilla 6 mm

Precio de lista: 57,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Vídeos de productos

Cómo instalar un actuador para válvulas de mariposa PR

Ensamblaje de válvula de mariposa con actuador PR con comunicación.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Cómo ajustar un contacto auxiliar para un actuador PR

Ajustes de contacto auxiliar para actuador PR.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Válvulas de mariposa y actuadores

Las válvulas de mariposa y los actuadores PR son la solución de alto caudal más inteligente, energéticamente eficiente y fiable en el mercado de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Centrada en la facilidad de instalación, la flexibilidad de aplicación y la longevidad, esta serie establece nuevos estándares de rendimiento en la industria de calefacción, ventilación y aire acondicionado. 

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Cómo instalar y cablear actuadores PR, PK y PM para mantener una alta calificación IP

Montaje y cableado correcto: IP66/67 con actuadores PR, PM y PK.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Butterfly valves for control applications

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

How-To: Commissioning 2-way control BFV equal percentage

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

How-To: Commissioning 2-way control BFV linear

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

How-To: Commissioning 2-way open/close BFV

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

How-To: Commissioning 3-way changeover BFV

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

How-To: Commissioning 3-way control BFV

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
20 W
Consumo de energía (en espera)
6 W
Consumo de energía para dimensionado
con 24 V 20 VA / con 240 V 52 VA
Contacto auxiliar
2x SPDT
Conexión de la alimentación
Terminales 2.5 mm²
Conexión del control
Terminales 1.5 mm²
Conexión de interruptor auxiliar
Terminales 2.5 mm²
Par de giro
160 Nm (configurado para D6200W/WL)
Tipo de control
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • Todo-nada
  • 3 puntos
  • Híbrido (con comunicación/analógico)
Accionamiento manual
Manivela
Ángulo de giro
-1
Tiempo de giro (motor)
35 s / 90°
Tiempo de giro del motor variable
30...120 s
Categoría de protección
IP66/67
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)