PRCA-S2-T-200
Actuador rotativo, 160 Nm (configurado para D6200W/WL) (configurado para D6200W/WL), AC 24...240 V / DC 24...125 V, Todo-nada, 3 puntos, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, Terminales
El accesorio ZPR.. se necesita para el montaje en válvulas de mariposa. ¡Pídalo también!
Véase"Accesorios mecánicos"
- Precio de lista
- 1.785,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Vídeos de productos
- Detalles
Accesorio mecánico
ZPR01
Indicador de posición y acoplamientro al eje, F07, cuadrado offset 45°, SW 17, DN 125...300
ZPR02
Acoplamiento al eje, F07, cuadrado offset 45°, SW 17
ZPR03
Indicador de posición y acoplamientro al eje, F05, cuadrado offset 45°, SW 14, DN 80...100
Herramientas
Belimo Assistant 2
Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades parametrizables y con comunicación
ZK1-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo
ZK2-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP
Cómo instalar un actuador para válvulas de mariposa PR
Ensamblaje de válvula de mariposa con actuador PR con comunicación.
Cómo ajustar un contacto auxiliar para un actuador PR
Ajustes de contacto auxiliar para actuador PR.
Válvulas de mariposa y actuadores
Las válvulas de mariposa y los actuadores PR son la solución de alto caudal más inteligente, energéticamente eficiente y fiable en el mercado de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Centrada en la facilidad de instalación, la flexibilidad de aplicación y la longevidad, esta serie establece nuevos estándares de rendimiento en la industria de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
Cómo instalar y cablear actuadores PR, PK y PM para mantener una alta calificación IP
Montaje y cableado correcto: IP66/67 con actuadores PR, PM y PK.
Butterfly valves for control applications
How-To: Commissioning 2-way open/close BFV
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 20 W
- Consumo de energía (en espera)
- 6 W
- Consumo de energía para dimensionado
- con 24 V 20 VA / con 240 V 52 VA
- Contacto auxiliar
- 2x SPDT
- Control de la conexión de alimentación
- Terminales 2.5 mm²
- Conexión de interruptor auxiliar
- Terminales 2.5 mm²
- Par de giro
- 160 Nm (configurado para D6200W/WL)
- Tipo de control
-
- Todo-nada
- 3 puntos
- Accionamiento manual
- Manivela
- Tiempo de giro (motor)
- 35 s / 90°
- Tiempo de giro del motor variable
- 30...120 s
- Categoría de protección
- IP66/67
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 4X
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]