2. Sensores/Medidores
  3. Accesorios

R-22PEM-0UC



Volver a categoría de productos
R-22PEM-0UC

R-22PEM-0UC

Módulo de sensor MID medidor de energía térmica DN 15

Precio de lista
586,00 EUR
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
Conexión eléctrica
Cable
Valores medidos
Caudal
Caudal qp
1.5
Tensión de salida [rango]
THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
Fluido
Agua
Tamaño de válvula
15 mm
Tamaño de válvula
1/2 inch

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)