3. Válvulas de zona

R3020-1-2P5-B2



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
R3020-1-2P5-B2

R3020-1-2P5-B2

Válvula de control caracterizada, 6 vías, DN 20, Rosca interna, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1 m³/h, Kvs2 2.5 m³/h, Temperatura del fluido 6...80°C [43...176°F]

Precio de lista
304,00 EUR
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
Actuadores adecuados para Solicitud de actuadores para R3020-1-2P5-B2
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
    EXT-OC-ZR3020

    EXT-OC-ZR3020

    Cubierta de aislamiento para válvula R30..-..-..-B2, DN 20
    sólo para aplicaciones sin condensación

    Precio de lista: 63,90 EUR
    Su precio: ...
    Añadir a lista de proyectos
    P2P20PF-1GE

    P2P20PF-1GE

    Codo 90° macho/hembra, DN 20, Rp 3/4", R 3/4", Juego de 2 uds.

    Precio de lista: 34,80 EUR
    Su precio: ...
    Añadir a lista de proyectos
    ZR-004

    ZR-004

    Soporte de fijación para válvula de 6 vías DN 15/20

    Precio de lista: 20,70 EUR
    Su precio: ...
    Añadir a lista de proyectos
    ZR2320

    ZR2320

    Racor de tubería para válvula de bola con rosca interna, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

    Precio de lista: 16,00 EUR
    Su precio: ...
    Añadir a lista de proyectos
    Detalles

    Especificaciones

    Patrón
    6 vías
    Kvs (secuencia 1)
    1 m³/h
    Kvs (secuencia 2)
    2.5 m³/h
    Fluido
    Agua, agua con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
    Temperatura del fluido
    6...80°C [43...176°F]
    Presión de cierre
    350 kPa
    Nota sobre la presión diferencial
    funcionamiento con poco ruido Δpv100 <50 kPa
    Característica de caudal {herramientas}
    Lineal
    Tasa de fuga {herramientas}
    Estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A
    Conexión a tubería
    Rosca interna

    Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
    +34 91 304 11 11
    Suscribirse al boletín de noticias
    BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)