2. Actuadores
  3. Actuadores para condiciones ambientales exigentes

SFG-L



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
SFG-L

SFG-L

Actuador rotativo con función de seguridad, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Todo-nada, 75 s, IP66/67

Precio de lista
854,00 EUR
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
Datos para planificadores
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
Z-KB-PG11

Z-KB-PG11

Prensaestopas para diámetro de cable ø4...10 mm

Precio de lista: 11,20 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
7 W
Consumo de energía (en espera)
3.5 W
Consumo de energía para dimensionado
18 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 2x 0.75 mm², FRNC (sin halógenos)
Par de giro
20 Nm
Tipo de control
Todo-nada
Sentido de giro (función de seguridad)
L (antihorario)
Accionamiento manual
Por medio de una manivela y un interruptor de cierre
Ángulo de giro
95°
Tiempo de giro (motor)
75 s / 90°
Tiempo de giro (con función de seguridad)
<20 s
Acoplamiento a ejes
Accionador del eje, abrazadera universal 12...26.7 mm
Categoría de protección
IP66/67
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)