2. Actuadores
  3. Accesorios

SN2-C7



Volver a categoría de productos
SN2-C7

SN2-C7

Contacto auxiliar 2x SPDT

Para el montaje se necesita un soporte ZSN-B o ZSN-BF

Precio de lista
101,00 EUR
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
ZSN-B

ZSN-B

Soporte para SN2-C7 para BFN/BFL, BEN/BEE, BFA

Precio de lista: 65,10 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZSN-BF

ZSN-BF

Soporte para SN2-C7 para BF

Precio de lista: 41,10 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Contacto auxiliar
2x SPDT
Conexión de interruptor auxiliar
Cable 1 m, 6x 0.75 mm² sin halógenos
Categoría de protección
IP54
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)