SR24P-SR-5
Actuador giratorio (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP66/67, F05
Debido a la descatalogación de materiales, las cubiertas de la carcasa de RobustLine se suministrarán en gris en lugar de en color naranja.
Todo lo demás permanece igual.
- Precio de lista
- 680,00 EUR
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
- 2.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.4 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 5 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 4x 0.75 mm², sin halógenos
- Par de giro
- 20 Nm
- Tipo de control
- DC 2...10 V
- Accionamiento manual
- Con pulsador, se puede bloquear
- Tiempo de giro (motor)
- 90 s / 90°
- Categoría de protección
- IP66/67
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 4X
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]