2. RetroFIT+
  3. Actuadores para válvulas de control

SRFA-S2-R



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
SRFA-S2-R

SRFA-S2-R

Actuador rotativo con función de seguridad (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Todo-nada, 75 s, 2x SPDT, IP54, F03/F04/F05

Para su instalación se requiere un adaptador para ejes cuadrados que debe pedirse por separado.
Véase "Accesorios mecánicos"

Precio de lista
623,00 EUR
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
ZSFF-08

ZSFF-08

Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 8xø17x55 mm (AxøxH), para SRF..-R

Precio de lista: 75,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZSFF-09

ZSFF-09

Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 9xø12x55 mm (AxøxH), para SRF..-R

Precio de lista: 75,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZSFF-10

ZSFF-10

Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 10xø17x55 mm (AxøxH), para SRF..-R

Precio de lista: 75,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZSFF-11

ZSFF-11

Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 11xø14x55 mm (AxøxH), para SRF..-R

Precio de lista: 75,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZSFF-14

ZSFF-14

Adaptador de cabeza plana para ejes cuadrados, 14xø18x55 mm (AxøxH), para SRF..-R

Precio de lista: 75,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZSFK-12

ZSFK-12

Adaptador para ejes cuadrados, ranura en cuña, ø12x4x55 mm (øxAxH), para SRF..-R

Precio de lista: 75,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZSFK-14

ZSFK-14

Adaptador para ejes cuadrados, ranura en cuña, ø14x5x55 mm (øxAxH), para SRF..-R

Precio de lista: 75,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZSFV-08

ZSFV-08

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 8x8x55 mm (LxAxH), para SRF..-R

Precio de lista: 75,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZSFV-09

ZSFV-09

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 9x9x55 mm (LxAxH), para SRF..-R

Precio de lista: 75,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZSFV-10

ZSFV-10

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 10x10x55 mm (LxAxH), para SRF..-R

Precio de lista: 75,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZSFV-11

ZSFV-11

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 11x11x55 mm (LxAxH), para SRF..-R

Precio de lista: 75,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZSFV-12

ZSFV-12

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 12x12x55 mm (LxAxH), para SRF..-R

Precio de lista: 75,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZSFV-14

ZSFV-14

Adaptador para ejes cuadrados, cuadrado, 14x14x55 mm (LxAxH), para SRF..-R

Precio de lista: 75,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
7 W
Consumo de energía (en espera)
3.5 W
Consumo de energía para dimensionado
18 VA
Contacto auxiliar
2x SPDT
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 2x 0.75 mm²
Conexión de interruptor auxiliar
Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
Par de giro
20 Nm
Tipo de control
Todo-nada
Sentido de giro (función de seguridad)
  • Se puede seleccionar:
  • Válvula cerrada, desenergizada, normalmente cerrada (A–AB = 0%)
  • Válvula abierta, desenergizada, normalmente abierta (A–AB = 100%)
Accionamiento manual
Por medio de una manivela y un interruptor de cierre
Tiempo de giro (motor)
75 s / 90°
Tiempo de giro (con función de seguridad)
<20 s
Categoría de protección
IP54
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)