• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Actuadores para válvula

SY12-230A-3-T



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
SY12-230A-3-T

SY12-230A-3-T

Actuador rotativo, 3500 Nm, AC 230 V, Todo-nada, 3 puntos, 76 s, 2x SPDT, IP67, F16, Terminales

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
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
AC 230 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
424 W
Consumo de energía para dimensionado
460 VA
Contacto auxiliar
2x SPDT
Control de la conexión de alimentación
Terminales 2.5 mm² (Cable 2x 1,5 mm² o 1x 2,5 mm²)
Par de giro
3500 Nm
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
Accionamiento manual
Temporal con reductor manual (no giratorio)
Ángulo de giro
90°
Tiempo de giro (motor)
76 s / 90°
Categoría de protección
IP67
Temperatura ambiente
-30...65°C [-22...149°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)