2. Actuadores
  3. Actuadores sin función de seguridad

UM24Y-SR-L.1



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
UM24Y-SR-L.1

UM24Y-SR-L.1

Actuador rotativo, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 22 s, IP20, Enchufe de conector
Multipack 100 uds.

Precio de lista
9.110,00 EUR
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
Z-ARCM

Z-ARCM

Soporte antirrotación, para CM.. / UM..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 58,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Z-ESCM

Z-ESCM

Tope final mecánico, para CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 23,40 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Z-PCUM

Z-PCUM

Cubierta de protección, para UM.. / UH..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 170,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
1.5 W
Consumo de energía (en espera)
0.5 W
Consumo de energía para dimensionado
2.5 VA
Control de la conexión de alimentación
Enchufe de conector (La composición del suministro no incluye la clavija de conexión para el cable)
Conector
Molex Mini-Fit Jr. 39303045
Par de giro
1 Nm
Tipo de control
Proporcional
Sentido del movimiento del motor
Giro antihorario (ccw)
Accionamiento manual
No
Ángulo de giro
95°
Tiempo de giro (motor)
22 s / 90°
Acoplamiento a ejes
Accionador del eje, abrazadera universal 6...12.7 mm
Categoría de protección
IP20
Grado de protección NEMA
NEMA 1
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 1
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)