X8042M.5392A
Válvula de control caracterizada, 2 vías, Manguito de soldadura interna ODF, PN 45, ps 5000 kPa, Kvs 21 m³/h, Temperatura del fluido -20...90°C [-4...194°F] (con actuador 2...90°C)
- Precio de lista
- 1.208,00 EUR
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
- 11 W
- Consumo de energía (en espera)
- 3 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 22 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 3 m, 4x 0.75 mm²
- Tipo de control
- MFT/Programable
- Categoría de protección
- IP54
- Patrón
- 2 vías
- Kvs
- 21 m³/h
- Fluido
- HFC, HFO
- Temperatura del fluido
- -20...90°C [-4...194°F]
- Característica de caudal {herramientas}
- Isoporcentual
- Tasa de fuga {herramientas}
- Estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A
- Conexión a tubería
- Manguito de soldadura interna ODF