Kestävä kehitys Belimolla

  1. Koti

Terveellisen sisäilman luominen vähemmällä energialla

Me Belimolla olemme ottaneet tehtäväksemme luoda terveellisempiä ja miellyttävämpiä sisäympäristöjä, jotka kuluttavat vähemmän energiaa. Samaan aikaan Belimo on sitoutunut täyttämään tai ylittämään kaikkien sovellettavien valtion ja paikallisten ympäristösäädösten vaatimukset.

Pyrimme käyttämään resurssejamme säästeliäästi, ja pyydämme toimittajiamme ja työntekijöitämme toimimaan samoin.

Vältämme käyttämästä materiaaleja, jotka rasittavat ympäristöä tarpeettomasti ja jotka ovat vaikeita hävittää.

Olemme tietoisia energiankulutuksesta valmistuksen ja käytön aikana sekä pyrimme suunnittelemaan innovatiivisia tuotteita, jotka käyttävät luonnonvarojamme tehokkaasti.

Mittaamme ympäristövaikutuksemme kriittisiä tekijöitä ja kehitämme prosessejamme jatkuvasti vähentääksemme niiden ympäristövaikutusta.

Pyrimme toimittamaan asiakkaillemme tuotteita, jotka parantavat energiatehokkuutta heidän sovelluksissaan.

 

Tärkeimmät faktat

Ihmiset viettävät noin 90 % ajastaan sisätiloissa.

LVI-järjestelmien osuus maailman energiatarpeesta ja kasvihuonepäästöistä on 16 %.

Tuotteidemme avulla LVI-järjestelmät voivat säästää jopa 55 % energian käytössä verrattuna järjestelmiin ilman säätimiä.

Belimo on sitoutunut määrittämään lyhyen ja pitkän aikavälin yrityksenlaajuiset päästövähennykset tieteeseen perustuvan SBTi-aloitteen nettonollan mukaan

Belimo on laatimassa konserninlaajuista kasvihuonekaasutasapainoa GHG-protokollan mukaisesti. Belimo tulee päivittämään sitä ja julkaisemaan sen vuosittain osana Belimon ulkoista vuosiraporttia (tilikaudesta 2024 alkaen).

Belimon kasvihuonekaasutasapaino antaa kattavan kuvan kaikista yrityksen toimintojen tilikauden aikana aiheuttamista päästöistä (luokka 1–3). Tämä pitää sisällään seuraavat:

  • toimitusketjun (hankinta sekä kuljetus tuotantoketjun alkupäässä, yritysten välillä ja tuotantoketjun loppupäässä)
  • asennustoiminnot kaikissa tuotannon/logistiikan ja mukautuksen toimipaikoissa
  • laitteiden käyttövaiheen kentällä
  • laitteiden käytöstäpoistamiskäsittelyn
  • liikematkat, yrityksen ajoneuvot ja työntekijöiden työmatkaliikenteen.

Belimo päätti vuonna 2024 sitoutua Science Based Targets initiative (SBTi) -aloitteeseen. Tämä sitoutuminen on tärkeä askel kohti ilmastonmuutoksen torjuntaa ja takaa kansainvälisten säädösten noudattamisen sekä sidosryhmien odotusten täyttämisen.

  • Belimo pyrkii viemään LVI-alaa kohti nettonollaa ja on sitoutunut nettonollatavoitteeseen vuoteen 2050 mennessä SBTi (Science Based Targets initiative) -aloitteeseen perustuen.
  • Seuraavien 6–12 kuukauden aikana Belimo toimittaa lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet SBTi:n validoitaviksi ja hyväksyttäviksi.

Tämän kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaminen on merkittävä haaste ja edellyttää kaikkien sidosryhmien aktiivista osallistumista.

SBTi:n kansainvälisesti tunnustetun ja tieteeseen perustuvan kasvihuonekaasujen vähennystavoitteiden määrittämisen lähestymistavan avulla yritykset voivat määrittää vähennyspolun, joka on sekä kunnianhimoinen että saavutettavissa. Näin ne voivat vähentää kasvihuonekaasupäästöjä alallaan ja arvoketjussa sekä antaa näin panoksensa yhteiskunnan nettonollatavoitteen saavuttamiseen.

Me Belimolla olemme sitoutuneet edistämään maailmanlaajuista kestävyyttä luomalla entistä terveellisempiä sisäympäristöjä, jotka kuluttavat vähemmän energiaa. Sovellamme tätä missiota myös omiin toimitiloihimme.
Lars van der Haegen
CEO Belimo

Avoin raportointi

Annamme tietoa muusta kuin taloudellisesta tuloksellisuudestamme Global Reporting Initiative -aloitteen (GRI) kansainvälisen raportointikehyksen perusteella. GRI on valtioista riippumaton organisaatio, ja se tarjoaa systemaattisen ja kattavan kehyksen, josta on tullut maailmanlaajuinen standardi raportoinnille. Sitoutuessamme läpinäkyvään kommunikaatioon sidosryhmiemme kanssa teemme myös tiivistä yhteistyötä järjestöjen EcoVadis- ja MSCI-kanssa, jotka arvioivat meitä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvien kriteereiden mukaan.

Siirry kestävän kehityksen raporttiimme 2023

Miten edistämme kestävää kehitystä?

Materiaalisuuskartta

Määritämme säännöllisesti Belimolle ja sidosryhmillemme tärkeimmät aiheet materiaalisuusanalyysissä, jonka perusteella tehdään materiaalisuuskartta.

  • Lue lisää

Panostukset kestävän kehityksen tavoitteisiin

Toimintomme keskittyvät seitsemään kestävän kehityksen 17:stä tavoitteesta hyödyttäen ympäristöä, yhteisöjä ja terveyttä.

  • Lue lisää

Rakennustekniikka ja ESG-raportointi

Rakennusten on oltava yhä läpinäkyvämpiä mitä tulee energiatehokkuuteen, turvallisuuteen ja mukavuuteen.
SRI-älyindikaattori on Euroopan laajuinen indikaattori, joka tukee erinomaisesti ESG-raportointia.

  • Esite - Rakennustekniikan osuus ESG-tavoitteiden saavuttamisessa (pdf - 3,48 Mt)

Ympäristötavoitteet

Tavoitteenamme on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä Belimon omistamissa rakennuksissa 80 % vuoteen 2025 mennessä (Hinwil/Danbury; perustana vuosi 2019) ja kaksinkertaistaa LVI-sovelluksissa myytyjen kenttälaitteidemme vältetyt kokonaiskasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä (perustana vuosi 2021).

  • Lue lisää

Sosiaalinen vastuu

Yrityksemme hyödyttää yhteiskuntaa, minkä osoittaa UN Global Compact -sopimuksen noudattaminen.

  • Lue lisää

Hallinto

Belimo noudattaa ensisijaisia vastuitaan ihmiskuntaa ja planeettaa kohtaan luomalla pohjaa alamme menestykselle pitkällä aikavälillä.

  • Lue lisää