NFC-konfigurointi älypuhelimella

  1. Koti

Läppäventtiilit

Käyttöönotto käden käänteessä

Edistynyt läppäventtiilin ja toimilaitteen kokoonpano on älykkäin, energiatehokkain ja luotettavin suuren virtauksen ratkaisu LVI-markkinoilla. Helppo käyttöönotto ja vianmääritys lähitiedonsiirron (NFC) avulla mahdollistaa konfiguroinnin älypuhelimella vaikka toimilaitteessa ei olisi virtaa. Yksinkertaisella asetusprosessillaan, vianmäärityksellään ja erinomaisella sovelluksen tietojen käytettävyydellä tämä sarja asettaa uusia mittapuita tehokkuudelle.

Innovatiivinen muotoilu

Alhaisempi kokonaiskorkeus ja alennettu paino tekevät PR-toimilaitteiden asennuksesta nopeaa ja helppoa. Itsesäätyvä rajoitinalgoritmi, jonka patentti on valmisteilla, takaa vuotamattomuuden 200 psi:n sulussa. PR-toimilaite on saatavilla myös integroidulla elektronisella turvatoimintotekniikalla NEMA 4 -koteloinnissa.

Testattua luotettavuutta

Patentoitu harjaton tasavirtamoottoriteknologia vähentää energiankulutusta jopa 80 % ja varmistaa pitkän käyttöiän ja optimaalisen järjestelmätehon. Ainutlaatuinen elektroniikka, ohjelmisto ja käytettävissä oleva superkondensaattoritekniikka mahdollistavat, että käyttäjä voi valita vika-asennon (0–100 %), mutta ne myös estävät toimilaitteen tarpeettomia liikkeitä lyhyiden käytönkatkaisuiden aikana, jolloin muutokset LVI- ja rakennusautomaatiojärjestelmässä vältetään.

Tutustu alueelliseen verkkosivustoon saadaksesi lisätietoa

TuotevalikoimaKonsernin Amerikan yksikkö

USA, Kanada & Latinalainen Amerikka

TuotevalikoimaKonsernin Euroopan yksikkö

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka

TuotevalikoimaKonsernin Aasian ja Tyynenmeren alueen yksikkö

Aasia, Australia & Oseania