Rakennusten energiatehokkuutta koskeva direktiivi ja energiaventtiili

  1. Koti
  2. Belimo Energy Valve™ ja lämpöenergiamitteri

Eurooppalaisten standardien noudattamisen yksinkertaistaminen käyttämällä Belimo Energy Valve™ -venttiiliä

Ilmastokuormituksemme kasvaessa energiankulutuksen vähentämiseen panostetaan yhä enemmän – käyttäytymisen ja tuotantoprosessien muuttamisesta aina energiatehokkaampien kotien ja toimistojen rakentamiseen. Rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto ovat laatineet joukon standardeja – Rakennusten energiatehokkuudesta annettu direktiivi 2010/31/EU – jossa määritetään energiankulutuksen minimoimiseen tarvittavat toimet. Vaikka tämä direktiivi on ollut olemassa jo jonkin aikaa ja sitä päivitettiin viimeksi vuonna 2018, monet uudet rakennukset ja saneerausprojektit eivät silti ole vieläkään ohjeiden mukaisia. Äskettäisen COP26-huippukokouksen jälkeen rakennussuunnittelun tämän näkökulman tarkastelu tulee todennäköisesti lisääntymään lähitulevaisuudessa. Siksi yritysten kannattaa olla proaktiivisia energiatehokkuudesta annetun direktiivin vaatimusten täyttämiseksi, olivatpa ne rakentamassa uutta rakennusta tai saneeraamassa olemassa olevaa.

Belimolla on yli 40 vuoden kokemus LVI-markkinoista, ja se valmistaa korkealaatuisia energiatehokkuutta parantavia laitteita. Sen innovatiivinen Belimo Energy Valve on jo auttanut monia yrityksiä ympäri maailmaa vähentämään huomattavasti virrankulutusta ja sen seurauksena CO2-päästöjä tarjoamalla paineriippumattoman virtauksen säädön ja käytännössä poistamalla alhaisen lämpötilaeron riskin. Lisäksi liitettävyys Belimo Cloud -palveluun tarkoittaa, että jokaisen energiaventtiilin tiedot tallennetaan ja varmuuskopioidaan automaattisesti. Käyttäjä voi arvioida niitä helposti optimoidakseen asetuksia ja tunnistaakseen energiaa hukkaavat prosessit rakennuksessa. Tämä tekee energiaventtiilistä erinomaisen työkalun, joka auttaa rakennuksia täyttämään rakennusten energiatehokkuudesta annetun direktiivin monet elementit:

Kappale 4

"Energian kysynnän hallinta on tärkeä väline, jonka avulla unioni voi vaikuttaa maailmanlaajuisiin energiamarkkinoihin ja siten energian toimitusvarmuuteen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä."

Energiaventtiili tarjoaa "tehonsäätötoiminnon", joka mukauttaa tehovaatimuksen ohjausviestiin virtausmäärän sijaan. Näin käyttäjät voivat helposti vähentää valituille yksiköille menevää tehoa.

Kappale 25

"Viime vuosina on ollut havaittavissa ilmastointijärjestelmien käytön voimakas lisääntyminen Euroopan maissa. Tämä aiheuttaa huomattavia huippukuormitukseen liittyviä ongelmia, mikä nostaa sähköenergian kustannuksia ja rasittaa energiatasetta. Etusijalle olisi asetettava strategiat, joilla tehostetaan rakennusten lämpötehokkuutta kesäaikana. Tätä varten olisi painotettava ylikuumenemista estäviä toimenpiteitä, kuten varjostamista ja riittävää eristämistä talonrakennustuotannossa, sekä kehitettävä edelleen ja sovellettava passiivisia jäähdytystekniikoita, ensisijaisesti sellaisia tekniikoita, joilla parannetaan sisäilmasto-olosuhteita ja rakennuksia ympäröivää mikroilmastoa."

Alhainen lämpökapasiteetti johtuu usein alhaisesta delta T:stä. Siksi energiaventtiili onkin varustettu delta T -managerilla, joka voi käyttää joko kiinteää tai skaalautuvaa muotoa varmistaakseen, että tämä parametri ei alita tiettyä raja-arvoa.

Kappale 26

“Ammattilaisten suorittamalla lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien säännöllisellä huollolla ja tarkastuksella vaikutetaan osaltaan siihen, että järjestelmät on säädetty oikein suunnitelmien mukaisesti. Näin varmistetaan, että ne toimivat ympäristön, turvallisuuden ja energian kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Koko lämmitys- ja ilmastointijärjestelmästä olisi tehtävä riippumaton arviointi säännöllisin väliajoin järjestelmän elinkaaren aikana, erityisesti ennen järjestelmän saneerausta. Rakennusten omistajien ja vuokralaisten hallinnollisen rasitteen minimoimiseksi jäsenvaltioiden olisi pyrittävä yhdistämään tarkastukset ja sertifioinnit siinä määrin kuin mahdollista."

Energiaventtiili valvoo jatkuvasti lämmön siirtymistä ja ilmoittaa mahdollisista poikkeamista optimaalisissa tehoasetuksissa. Lisäksi järjestelmä tekee ongelman korjaamisesta helppoa jopa kokemattomalle käyttäjälle. Jos lisäapua tarvitaan, käyttäjät voivat pyytää Belimon asiantuntijalta tarkastusta yhdistämällä energiaventtiilin Belimo Cloud -palveluun. Kun käyttöoikeus on annettu, Belimon tiimi voi tarkastaa tiedot ja tarjota ehdotuksia siitä, mitä asetuksia tulisi säätää.

Kappale 28

"Koska paikalliset ja alueelliset viranomaiset ovat keskeisessä asemassa tämän direktiivin onnistuneen täytäntöönpanon kannalta, niitä olisi kuultava ja ne olisi osallistettava tarpeen mukaan ja sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti suunnitteluasioissa, tiedotusohjelmien kehittämisessä, koulutuksen ja tietoisuuden lisäämisen alalla sekä tämän direktiivin täytäntöönpanon osalta kansallisella ja alueellisella tasolla. Näitä kuulemisia voidaan käyttää myös asianmukaisen ohjauksen antamiseen paikallisille suunnittelijoille ja rakennustarkastajille tarvittavien tehtävien suorittamiseksi. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi annettava arkkitehdeille ja suunnittelijoille mahdollisuus käyttää energiatehokkuuden parantamiseen hybridiratkaisuja, joihin kuuluvat uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käyttö sekä kaukolämmön ja -jäähdytyksen käytön optimaalisia yhdistelmiä kaavoituksessa, suunnittelussa, rakennettaessa ja kunnostettaessa teollisuus- tai asuinalueita."

Direktiivissä kannustetaan käyttämään kaukolämpö- ja -jäähdytysjärjestelmiä, jos mahdollista. Kaukolämpölaitosten tehokkuus perustuu siihen, että käyttäjät ottavat vedestä niin paljon energiaa kuin mahdollista ennen kuin palauttavat sen, ja monet palveluntarjoajat määräävät sakkoja asiakkaille, jotka epäonnistuvat tässä. Tämä ei ole ongelma käytettäessä energiaventtiiliä, sillä se takaa, että lämmönvaihtimet ottavat aina vaaditun määrän energiaa.

Artikla 1, Kappale 2, alakohta f

"Rakennusten lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien säännölliset tarkastukset."

Säännölliset tarkastukset voivat olla vaikeita toteuttaa käytössä olevissa tiloissa, minkä vuoksi etäyhteys LVI-järjestelmiin on hyödyllinen. Energiaventtiili on valmis digitaaliseen ekosysteemiin, ja se mahdollistaa reaaliaikaisen virtausten ja lämmönvaihdon arvioinnin toimistolta käsin. Kaikki tiedot säilytetään jopa 13 kuukauden ajan. Tämä tarkoittaa myös, että voit yhdistää sen suoraan rakennusautomaatiojärjestelmän verkkoon ja pääset ominaisuuksiin etäyhteydellä helppokäyttöisen sisäänrakennetun verkkopalvelimen avulla. Mikä vielä parempaa, se on HTML 5 -yhteensopiva. Useimmat rakennusautomaatiojärjestelmien näytöt voivat avata verkkopalvelimen valitulle energiaventtiilille suoraan rakennusautomaatiojärjestelmästä.

Artikla 8, Kappale 2

"Jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että älykkäitä mittausjärjestelmiä asennetaan kaikkiin uusiin rakennuksiin, ja kaikkiin rakennuksiin, joihin tehdään laajamittaisia korjauksia; samalla on varmistettava, että tällainen edistäminen on sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/72/EY (16) liitteessä I olevan 2 kohdan mukaista. Jäsenvaltiot voivat lisäksi tarvittaessa edistää aktiivisten säätöjärjestelmien, kuten automaatio-, valvonta- ja seurantajärjestelmien, joiden tavoitteena on energian säästäminen, asentamista."

Energiaventtiili on tehokas "aktiivinen säätöjärjestelmä", joka mittaa lämpötiloja LVI-järjestelmissä. Säätämällä aktiivisesti virtaamaa energiaventtiili auttaa säästämään energiaa, joka menisi muuten hukkaan. Ylivirtausten vähentäminen tai poistaminen pienentää myös pumppujen ja jäähdytyskoneiden työkuormaa, mikä edelleen lisää tehokkuutta.

Artikla 15, Kappale 1

"Jäsenvaltioiden on asetettava säädös tarvittavista toimenpiteistä säännöllisten tarkastusten toteuttamiseksi nimellisteholtaan yli 12 kW:n ilmastointijärjestelmien niille osille, joihin voidaan päästä käsiksi. Tarkastuksessa on arvioitava ilmastointijärjestelmän tehokkuutta ja mitoitusta koko rakennuksen jäähdytysvaatimuksiin nähden. Mitoituksen arviointia ei tarvitse toistaa niin kauan kuin tähän ilmastointijärjestelmään ei tehdä muutoksia, tai jos rakennuksen jäähdytysvaatimukset eivät muutu. Jäsenvaltiot voivat harventaa tällaisten tarkastusten tiheyttä tai keventää niitä tarvittaessa, jos käytössä on sähköinen monitorointi- ja säätöjärjestelmä."

Belimo Cloud -yhteyden avulla voidaan antaa kolmannelle osapuolelle etäkäyttöoikeus energiaventtiilin digitaaliseen kaksoseen käyttämällä API-rajapintaa. Tämä suojattu yhteys mahdollistaa pääsyn lämmönvaihtimien tehokkuustietoihin sekä minimoi fyysisten tarkastusten ja niihin liittyvien liiketoiminnan häiriötilanteiden määrän.

Liite II – Energiatehokkuustodistukset

Energiaventtiili on hyödyllinen ja joustava työkalu, joka auttaa noudattamaan eurooppalaisia standardeja ja tekee energiatehokkuustodistuksen saamisesta helppoa.

Yhteenveto

Direktiivin 23 sivun lukeminen voi tuntua raskaalta ja siltä, että rakennusten energiatehokkuudesta annetun direktiivin vaatimusten täyttämiseen olisi hyvin pienet mahdollisuudet. Toivottavasti tämä artikkeli onnistuu tuomaan esiin muutamia yksinkertaisia asioita, jotka yrityksesi voi tehdä vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi. Tärkeä johtopäätös on, että vaikka näitä säädöksiä ei ole vielä pantu oikeudellisesti täytäntöön, asia tulee muuttumaan pian. Energiaventtiilin käyttäminen voi auttaa pysymään askeleen edellä varmistamalla rakennusten korkean energiatehokkuuden.

Lisätietoa Belimo Energy Valve™ -venttiilistä

  • Lue lisää

Virtauksen hallinta Belimo Energy Valve™ -venttiilin avulla

  • Lue lisää

Belimo Energy Valve™ -venttiili muissa LVI-sovelluksissa

  • Lue lisää