Maksimoi järjestelmäsi potentiaali

  1. Koti
  2. RetroFIT+

Muuta järjestelmäsi toimintatapaa ja maksimoi tehokkuus

Merkittäviä energiansäästöjä voidaan saavuttaa toteuttamalla yksittäisten kenttälaitteiden uusimisen sijaan kokonaisvaltainen remontti, joka muuttaa perusteellisesti LVI -järjestelmän toimintatapaa.

Vaikka alkuinvestointi voi olla suurempi kuin entisen järjestelmän hienosäätö, pitkän aikavälin hyödyt ovat merkittäviä varsinkin energiatehokkuuden parantumisen, hiilipäästöjen vähenemisen ja suurempien kustannussäästöjen muodossa. Koko järjestelmän muuttava saneerausprojekti voi tarjota mukavamman sisäilmaympäristön kestävällä tavalla.

Tärkeimpiä etuja ovat:

  • Maksimoitu energiansäästöpotentiaali 
  • Täysin läpinäkyvä energianhallinta 
  • Käyttökustannusten ja hiilidioksidipäästöjen merkittävä vähentyminen
  • Täysin tasapainotettu nestekiertoinen järjestelmä
  • Terveellisempi sisäilman laatu 
  • Kiinteistön arvon nousu 

Vaihda muuttuvan virtauksen järjestelmään

Vakiovirtausjärjestelmät voivat osoittautua tehottomiksi osakuormatehoilla, sillä ne tuottavat saman virtaaman, vaikka kysyntä muuttuisi. Tämä voi johtaa epätasaisiin ja vaihteleviin käyttöolosuhteisiin, mikä heikentää energiatehokkuutta ja asumismukavuutta. Huollon ja vianmäärityksen suurentunut tarve voi lisätä myös käyttökustannuksia.

Vaihto muuttuvan virtauksen järjestelmään mahdollistaa paineen ja virtauksen tarkan säädön niin, että muuttuviin tarpeisiin vastataan dynaamisesti. Tämä takaa tasaiset käyttöolosuhteet ja parantaa energiatehokkuutta.

Paineriippumattomat LVI -järjestelmät mahdollistavat tarkan virtauksen ja paineen säädön, jolloin järjestelmä voi reagoida muuttuviin kuormitusprofiileihin ja tarpeisiin. Tämä parantaa energiatehokkuutta, lisää asumismukavuutta ja joustavoittaa tarvesuunnittelua.

  • Paineriippumattomat säätöpalloventtiilit

LVI -järjestelmien pumppausnopeuden reaaliaikaisella optimoinnilla voidaan vähentää merkittävästi pumppujen energiankulutusta ja parantaa järjestelmän kokonaistehokkuutta. Pumpun nopeutta voidaan alentaa säätämällä dynaamisesti sen paineenkorotusta ympäröivien venttiilien avausasennon mukaan. Tämä pumpun optimointitoiminto voidaan toteuttaa helposti Belimon elektronisilla paineriippumattomilla venttiileillä tai Belimo Energy Valve -venttiilillä. 

Lisäsäästöjä voidaan saavuttaa seuraamalla jatkuvasti nertekiertoisen piirin erolämpötilaa, ja vertaamalla sitä haluttuun lämpötilaeron asetusarvoon Belimo Energy Valve -venttiilin avulla. Oletetaanpa, että lämpotilaero alittaa asetusarvon ennalta määrätyn keston ajan. Tällöin Delta-T Manager aktivoituu ja säätää virtausta, kunnes lämpötilaero on vähintään yhtä suuri kuin asetettu minimi.

  • Belimo Energy Valve™ - TEM

Tee tietopohjaisia päätöksiä

LVI -laitteiden digitaaliset kommunikaatio-ominaisuudet – kuten pilviyhdistettävyys ja muut digitaaliset kommunikaatioprotokollat – ovat olennaisen tärkeitä rakennusten energiatehokkuuden ja mukavuuden parantamiseen tarvittavan spesifisen ja reaaliaikaisen datan saannin kannalta.

Belimon älykkäiden, digitaalisilla kommunikaatio-ominaisuuksilla varustettujen LVI -kenttälaitteiden tuotevalikoimat avaavat tehokkuuspotentiaalin tarjoamalla arvokasta dataa rakennusanalytiikkaa varten, mikä mahdollistaa tietoon perustuvan päätöksenteon ja rakennusten tehokkuuden optimoinnin.

Belimon edistynyt Modbus- ja BACnet-pohjainen tekniikka mahdollistaa suoran järjestelmäintegraation ja reaaliaikaisen pääsyn laitedataan, mikä lyhentää merkittävästi vianmääritykseen kuluvaa aikaa sekä vähentää huoltokustannuksia ja järjestelmien monimutkaisuutta.

  • Rakennusten esineiden internet

Hyödynnä tarveohjattua ilmanvaihtoa

Tosiasiallisesta ulkoilman tarpeesta riippumatta jatkuvasti toiminnassa olevat ilmanvaihtojärjestelmät voivat aiheuttaa turhaa energiankulutusta ja heikentää sisäilman laatua. Suurempi käyttöaste vaatii yleensä enemmän ilmanvaihtoa hyvän sisäilman laadun ylläpitämiseksi, kun taas pienempi käyttöaste vaatii vähemmän ilmanvaihtoa. Tehokkaat ja energiatehokkaat ilmanvaihtokonseptit käyttävät tarveohjattua ilmanvaihtoa (DCV) CO2- seurannalla, joka ilmaisee tilojen käyttöasteen.

CO2:n, kosteuden, lämpötilan ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mittaukseen tarkoitetut yhdistetyt monianturit auttavat tuottamaan optimaalisen sisäilman laadun. Kaksikanavaiseen NDIR-tekniikkaan perustuva CO2-mittauslaite kompensoi tehokkaasti pitkän aikavälin vaihtelua, epätarkkuutta ja epävakautta. Belimon toimilaitteet ja anturit ovat osa tarveohjatut ilmanvaihtojärjestelmät (DCV) muodostavien LVI -kenttälaitteiden kokonaisvalikoimaa.

  • Huoneratkaisut/IMS

Jos etsit helppoa parannusta, napsauta seuraavia vaihtoehtoja:

Paranna nykyistä järjestelmääsi helposti
Päivitä järjestelmäsi parempaan tekniikkaan

Voit etsiä referenssirakennuksia napsauttamalla karttaa


Lisää RetroFIT+-aiheisia asiakirjoja

  • RetroFIT+ Saneeraustyökalu
  • RetroFIT+ Korvaavat tuotteet
  • RetroFIT+-opas (pdf - 6,23 Mt)
  • RetroFIT+-tarkastuslista – vesisovellukset (pdf - 2,71 Mt)
  • Tiedonkeruu RetroFIT+ kiertyväkaraisten venttiilien sovitteita (pdf - 1,11 Mt)
  • Tiedonkeruu RetroFIT+ istukkaventtiilien sovitteita (pdf - 950 Kt)
  • Kestävä kehitys – Belimon vakuutus
  • Belimo Talk: Paineriippumaton vastaan paineriippuvainen