2. Anturit/Mittarit

Ilmanlaatuanturit

Älykkäät ilmanlaatuanturit LVI-järjestelmiin

Belimon ilmanlaatuanturit, kutenCO2- ja VOC-anturit, takaavat sisäilman optimaalisen laadun (IAQ), paremman mukavuuden ja maksimaaliset energiansäästöt rakennuksissa. Saatavana on myös moniantureita, joissa on integroitu lämpötilan ja kosteuden mittaus.

Ominaisuudet

  • NDIR-tekniikkaan perustuva kaksikanavainen CO2-anturi. Lisäreferenssikanava mahdollistaa luotettavan kompensoinnin pitkäaikaisille ja lämpötila-ajautumille, mikä takaa maksimaalisen tarkkuuden ja pitkäaikaisen vakauden. 
  • Laaja valikoima yhdistettyjä moniantureita CO2:lle, kosteudelle, lämpötilalle ja VOC-yhdisteille vähentää työ- ja materiaalikustannuksia. 
  • Kaksikanavainen itsekalibrointitekniikka mahdollistaa Belimon CO2-antureiden käytön kaikissa rakennuksissa ja sovelluksissa, myös silloin, kun automaattista taustakalibrointimenetelmää (ABC) ei voida käyttää. 

Innovaatiolla mielenrauhaa

Saumaton

Luotettava

Intuitiivinen

Tuotevalikoima

Kanava-anturit
 

Ilmanlaatu22DC

Kanava-anturit CO2

Aktiivinen

  • Katso tuotteita

Ilmanlaatu22DTC

Kanava-anturit CO2 / lämpötila

Aktiivinen

  • Katso tuotteita

Ilmanlaatu22DCV

Kanava-anturit CO2 / VOC

Aktiivinen

  • Katso tuotteita

Ilmanlaatu22DTM

Kanava-anturit CO2 / kosteus / lämpötila

Aktiivinen

  • Katso tuotteita

Ilmanlaatu22DCK

Kanava-anturit

CO2 / VOC / yhdistelmä CO2 + VOC / lämpötila

Aktiivinen

  • Katso tuotteita

Ilmanlaatu22DCM

Kanava-anturit CO2 / VOC / lämpötila

Aktiivinen

  • Katso tuotteita

Tuotevalikoima

Huoneanturit
 

HuonekäyttöliittymätP-22RT..D

Aktiivinen

ePaper-kosketusnäytön kanssa

  • Katso tuotteita

Huoneanturit22RT

Aktiivinen

  • Katso tuotteita

Paranna sisäilman laatua suuritehoisilla LVI-antureilla

Ilmanlaatuantureilla on keskeinen rooli nykyaikaisissa LVI-järjestelmissä, sillä ne tuottavat reaaliaikaista tietoa sisäympäristön olosuhteista terveyden, mukavuuden ja energiatehokkuuden varmistamiseksi. Belimon ilmanlaatuanturit mittaavat tarkasti ja jatkuvasti CO₂:ta, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaismäärää (TVOC) ja muita ympäristöparametreja, kuten lämpötilaa ja kosteutta, mikä mahdollistaa tarkat säätöstrategiat kaupallisissa, teollisissa ja laitosrakennuksissa.

Ilmanlaatuantureiden tärkeimmät edut LVI-tekniikassa

Belimon ilmanlaatuanturit tarjoavat useita etuja rakennuksen suorituskyvyn ja ympäristöterveyden kannalta:

  • Tarveohjattu ilmanvaihto (Demand Controlled Ventilation, DCV)

    Säätää ilmavirtaa reaaliaikaisten CO₂- ja VOC-tasojen perusteella, vähentää energiahukkaa ja parantaa käyttäjien mukavuutta. 

  • Terveys- ja turvallisuusvaatimusten noudattaminen

    Tukee sisäilman laadun standardeja kouluissa, sairaaloissa, toimistoissa ja julkisissa rakennuksissa.

  • Parempi mukavuus

    Ylläpitää ihanteelliset CO2- ja kosteustasot kognitiivisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin parantamiseksi. 

  • Järjestelmän tehokkuus

    Estää liiallisen ilmanvaihdon ja siihen liittyvät energiakustannukset optimoimalla ilmanvaihtomäärät. 

  • Saumaton integrointi

    Lähtöformaatteja ovat Modbus, BACnet, 0...10 V ja 4...20 mA plug-and-play-käyttöön rakennusautomaatiojärjestelmien alustoissa. 

  • Pitkän aikavälin vakaus

    Suunniteltu edistyksellisillä anturielementeillä ja automaattisella kalibroinnilla, joka takaa tasaisen suorituskyvyn ajan mittaan. 

Belimon sisäilman laadun antureiden tyypilliset sovellukset

Belimon ilmanlaatuanturit tukevat monenlaisia LVI-sovelluksia, kuten:

  • Liikerakennukset

    Toimistot, koulut, hotellit ja vähittäismyyntiympäristöt, jotka tarjoavat käyttäjille mukavuutta ja energian optimointia. 

  • Terveydenhuollon laitokset

    Varmistaa puhtaan ja vaatimustenmukaisen ilman potilashuoneissa, odotustiloissa ja laboratorioissa. 

  • Koulutus- ja julkiset rakennukset

    Monitoroi luokkahuoneiden ja auditorioiden sisäilman laatua kognitiivisen suorituskyvyn ja terveyden edistämiseksi. 

  • Älykkäät rakennukset

    Muodostaa älykkäiden LVI-järjestelmien selkärangan, joka mahdollistaa reaaliaikaisen tietoon perustuvan ohjauksen ja raportoinnin. 

Oikean ilmanlaatuanturin valitseminen

Kun valitset sisäilman laadun (IAQ) anturia LVI-järjestelmiin, ota huomioon seuraavat seikat:

  • Mitatut parametrit

    Valitse anturit, jotka monitoroivat CO2:ta, TVOC-yhdisteitä, lämpötilaa, kosteutta tai niiden yhdistelmää sovelluksesta riippuen. 

    Tuotesarja:

    • CO2 
    • CO2 + lämpötila
    • CO2 + lämpötila + kosteus
    • CO2 + VOC 
    • CO2 + VOC + lämpötila
    • CO2 + VOC + lämpötila + yhdistelmä CO2/VOC 
  • Anturin sijoittaminen

    Käytä kanava-antureita järjestelmätason monitorointiin, ja huoneantureita vyöhykepohjaiseen ohjaukseen. 

  • Anturitekniikka

    Valitse ABC-anturit, kun rakennuksessa on säännöllisiä ulkoilmakiertoja. Käytä kaksikanavaisia antureita, jos jatkuva käyttö tai alhainen ilmanvaihto ei anna tätä referenssiä.

    ABC-anturit (automaattinen perustason korjaus, Automatic Baseline Correction)
    Soveltuu parhaiten sovelluksiin, joissa on säännöllinen ulkoilman referenssi (esim. tilat, jotka tuuletetaan päivittäin). Ne säätyvät automaattisesti pitkän aikavälin vakauden ja tarkkuuden varmistamiseksi.

    Kaksikanavaiset anturit
    Ihanteellisia sovelluksiin, joissa raitisilmareferenssiä ei voida taata. Nämä anturit käyttävät laitteen sisäistä referenssikanavaa, joka mahdollistaa luotettavat ja tarkat mittaukset myös jatkuvasti käytössä olevissa tiloissa.

  • Mittaustarkkuus ja -alue

    Varmista, että anturin mittausalue ja tarkkuus täyttävät projektin sisäilman laatua koskevat vaatimukset. 

  • Lähtösignaalin yhteensopivuus

    Sovita analoginen tai digitaalinen lähtö rakennusautomaatio- tai säätöjärjestelmään. 

  • Ympäristönkestävyys

    Käytä kotelointia, jolla on asianmukaiset IP-luokitukset sisä- tai ulkotiloissa.

Lisää kysymyksiä ilmanlaatuantureista?

Ota yhteyttä edustajaan

Lisää anturiaiheita

  • Lue lisää lämpötila-antureista

  • Lue lisää kosteusantureista

  • Lue lisää paineantureista