Lämpötila-anturit

Optimoi LVI-suorituskyky korkean tarkkuuden lämpötila-antureiden avulla

Tarkat ja luotettavat lämpötilalukemat ovat välttämättömiä rakennuksen optimaalisen mukavuuden ja energiatehokkuuden kannalta. Ulkoilman, huoneen, kanavien ja putkien lämpötila-anturit on suunniteltu tarkkoja ja helppoja mittauksia sekä yksinkertaista asennusta silmällä pitäen.

 

Ominaisuudet

  • Monet lähtösignaalit, passiivinen NTC ja RTD, 0...5 /10 V, 4...20 mA takaavat saumattomat liitännät kaikkiin tärkeimpiin rakennuksen säätöjärjestelmiin.
  • Jopa kahdeksan kentällä valittavissa olevaa mittausaluetta yksinkertaistavat logistiikkaa, vähentävät varastojen tarvetta ja lisäävät joustavuutta.

Innovaatiolla mielenrauhaa

Saumaton

Luotettava

Intuitiivinen

Tuotevalikoima

Kanava-anturit

Kanava-anturimme on varustettu erittäin tarkoilla anturielementeillä, ja ne valvovat ilman lämpötilaa kanavissa. Nämä anturit ovat ratkaisevan tärkeitä ilmavirran ja lämpötilan tasaisen jakautumisen ylläpitämisessä ja varmistavat, että järjestelmä toimii määritettyjen parametrien sisällä.

Tuotesarja:

  • Yksi piste
  • Keskiarvo
  • Kaapeli
  • Alarajan havaitseminen
     

Lämpötila01DT & 22DT

Kanava- ja uppoanturit lämpötilalle

Passiivinen ja aktiivinen

  • Katso tuotteita

Lämpötila01CT & 22CT

Kaapelianturit lämpötilalle

Passiivinen ja aktiivinen

  • Katso tuotteita

Lämpötila01MT & 22MT

Kaapelianturit lämpötilalle (keskiarvo)

Passiivinen ja aktiivinen

  • Katso tuotteita

Lämpötila01ATS & 20DTS

Jäätymissuojat

Passiivinen ja aktiivinen

  • Katso tuotteita

Kosteus / lämpötila01DH & 22DTH

Kanava-anturit kosteudelle/lämpötilalle

Passiivinen ja aktiivinen

  • Katso tuotteita

Tuotevalikoima

Putkianturit

Putkianturimme on suunniteltu mittaamaan nesteiden lämpötilaa putkissa suurella tarkkuudella. Nämä anturit hyödyntävät kehittynyttä termistori- tai RTD-tekniikkaa (vastuslämpötila-anturi) ja tuottavat reaaliaikaista tietoa, joka on välttämätöntä lämmitys- ja jäähdytysprosessien ohjauksessa.

Tuotesarja:

  • Yksi piste
  • Kaapeli
  • Pantakiinnitteinen
  • Kondensaatio
     

Lämpötila01ST, 01HT & 22HT

Puristimella kiinnitettävät anturit (lämpötila)

Passiivinen ja aktiivinen

  • Katso tuotteita

Lämpötila22DT

Uppoanturit (lämpötila)

Aktiivinen

  • Katso tuotteita

Lämpötila01HT-1..A

Lämpötilan valvonta

  • Katso tuotteita

LämpötilaEXT-J-007346..

Lämpötilan turvarajoitin STB

  • Katso tuotteita

Tuotevalikoima

Huoneanturit

Huoneantureissamme käytetään uusinta termoelementti- tai puolijohdepohjaista anturitekniikkaa ympäristön lämpötilan mittaamiseen. Nämä anturit ovat olennainen osa LVI-asetusten optimointia miellyttävien sisäympäristöjen ylläpitämiseksi.

Tuotesarja:

  • Seinään asennettava huoneen mittaus
     

HuonekäyttöliittymätP-22RT..D

Aktiivinen

ePaper-kosketusnäytön kanssa

  • Katso tuotteita

HuonekäyttöliittymätP-22RT..A

Aktiivinen

Virtuaalisen näytön kanssa

  • Katso tuotteita

Huoneanturit22RT

Aktiivinen

  • Katso tuotteita

Huoneanturit01RT

Passiivinen

  • Katso tuotteita

HuonekäyttöliittymätP-01RT

Passiivinen

  • Katso tuotteita

HuonesäädinCR

Aktiivinen

  • Katso tuotteita

Tuotevalikoima

Ulkoanturit

Äärimmäisiä sääolosuhteita kestämään suunnitellut ulkoanturimme hyödyntävät vankkoja materiaaleja ja kehittyneitä anturitekniikoita tarkkojen ulkolämpötilalukemien tuottamiseksi. Nämä anturit ovat ehdottoman tärkeitä LVI-toimintojen säätämisessä ulkoilman vaihteluiden perusteella.

Tuotesarja:

  • Yksi piste
     

Lämpötila01UT

Ulkoanturit (lämpötila)

Passiivinen

  • Katso tuotteita

Lämpötila22UT

Ulkoanturit (lämpötila)

Aktiivinen

  • Katso tuotteita

Kosteus / lämpötila22UTH

Ulkoilman anturit (kosteus/lämpötila)

Aktiivinen

  • Katso tuotteita

Mikä on LVI-lämpötila-anturi?

Lämpötila-anturit ovat LVI-järjestelmien kriittisiä komponentteja, jotka varmistavat tarkan lämmönsäädön ja energiatehokkuuden. Nämä anturit mittaavat lämpötilan vaihteluita erittäin nopealla vasteajalla ja tuottavat tietoja LVI-säätöjärjestelmille, jotka mahdollistavat mukautuvat säädöt optimaalisten ympäristöolosuhteiden ylläpitämiseksi. Lämpötila-anturivalikoimamme on suunniteltu tuottamaan tarkkoja ja luotettavia tietoja, jotka on räätälöity LVI-sovellusten erityisvaatimuksiin.

Lämpötila-anturit ovat olennaisen tärkeitä järjestelmän luotettavuuden ja tehokkuuden kannalta riippumatta siitä, käytetäänkö niitä ilmakanavissa, vesiputkissa, sisätiloissa vai ulkoympäristössä.

 

Belimon LVI-lämpötila-antureiden tärkeimmät edut

Korkean tarkkuuden lämpötila-antureiden integroiminen LVI-sovelluksiin tarjoaa merkittäviä etuja:

  • Energian optimointi

    Reaaliaikaiset lämpötilatiedot mahdollistavat mukautuvat säätöalgoritmit, joiden avulla energianhukka voidaan minimoida.

  • Parannettu mukavuus

    Tarkka lämpötilan säätö estää lämpötilan vaihtelut ja ylläpitää asukkaiden mukavuutta.

  • Järjestelmän suorituskyvyn optimointi

    Varmistaa, että LVI-komponentit toimivat optimaalisilla lämpötila-alueilla, mikä vähentää tehottomuutta.

  • Älykäs rakennusintegrointi

    Yhteensopiva BACnet-, Modbus- ja muiden viestintäprotokollien kanssa saumattoman automaation takaamiseksi.

  • Joustava järjestelmäyhteensopivuus

    Anturimme ovat yhteensopivia useimpien LVI-säätöjärjestelmien kanssa, ja niiden asennus ja integrointi on helppoa, mikä helpottaa järjestelmän tehokasta päivittämistä. Belimon lämpötila-antureissa on erilaisia anturielementtejä, kuten termistoreja, RTD-antureita ja puolijohdepohjaisia tekniikoita, jotka takaavat tarkat lämpötilamittaukset.

  • Kestävyys

    Estää ylikuumenemisen tai liiallisen jäähtymisen, mikä pidentää LVI-komponenttien käyttöikää. Laadukkaista materiaaleista valmistetut anturimme toimivat luotettavasti erilaisissa ympäristöolosuhteissa, kuten äärimmäisissä lämpötiloissa ja kosteudessa. 

LVI-lämpötila-antureiden sovellukset

LVI-lämpötila-anturit ovat olennainen osa erilaisia teollisia, kaupallisia ja kotitaloussovelluksia, kuten:

  • Liikerakennukset

    Mahdollistaa ilmastoinnin tarkan säätämisen toimistoissa, vähittäismyyntitiloissa sekä hotelli- ja ravintolaympäristöissä.

  • Teolliset LVI-järjestelmät

    Tarkan lämpötilan valvonnan varmistaminen tuotanto- ja varastotiloissa.

  • Terveydenhuolto- ja laboratorioympäristöt

    Tiukkojen lämpötilavaatimusten ylläpitäminen sairaaloissa ja valvotuissa ympäristöissä.

  • Datakeskukset ja IT-tilat

    Lämpötilavaihteluiden monitorointi ylikuumenemisen estämiseksi ja laitteiden pitkäikäisyyden varmistamiseksi.

Oikean lämpötila-anturin valitseminen LVI-järjestelmiin

Sopivan lämpötila-anturin valinta riippuu useista kriittisistä parametreista:

  • Anturityyppi

    Termistorit (NTC, PTC), RTD-anturit (Pt100, Pt1000) tai termoelementit, joiden tarkkuus ja vasteajat vaihtelevat.

  • Anturin sijoittaminen

    Sovelluskohtaiset anturit kanaviin ja putkiin sekä sisä- ja ulkotiloihin.

  • Mittaustarkkuus

    Korkean tarkkuuden anturit, joissa on minimaalinen ajautuminen, takaavat pitkäaikaisen luotettavuuden.

  • Lähtösignaalin yhteensopivuus

    Analogiset (4–20 mA, 0–10 V) tai digitaaliset (Modbus, BACnet) lähdöt saumatonta integrointia varten.

  • Ympäristönkestävyys

    Tukeva kotelointi, jossa on IP-luokiteltu suojaus kosteutta, pölyä ja äärilämpötiloja vastaan.

Lisää kysymyksiä lämpötila-antureista?

Ota yhteyttä edustajaan

Lisää anturiaiheita

  • Lue lisää kosteusantureista

  • Lue lisää paineantureista

  • Lue lisää ilmanlaatuantureista