2. Givare/Mätare

Temperaturgivare

Optimera HVAC-prestanda med temperaturgivare med hög precision

Noggranna och pålitliga temperaturavläsningar är nödvändiga för optimal byggkomfort och energieffektivitet. Temperaturgivarna för utomhusluft, rum, kanaler och rör är konstruerade för exakta och enkla mätningar samt enkel montering.

 

Egenskaper

  • En mängd olika styrsignaler, passiva NTC och RTD, 0–5/10 V, 4–20 mA garanterar sömlösa anslutningar till alla större styrsystem i fastigheter.
  • Upp till åtta mätområden som kan väljas på fältet för att förenkla logistiken, minska lagerhållningen och öka flexibiliteten.

Innovation för din sinnesfrid

Sömlös

Pålitlig

Intuitiv

Produktsortiment

Kanalgivare

Våra kanalgivare är utrustade med avkänningselement med hög precision och övervakar lufttemperaturen i HVAC-kanaler. Dessa givare är avgörande för att upprätthålla ett jämnt luftflöde och en jämn temperaturfördelning, vilket säkerställer att systemet fungerar inom angivna parametrar.

Produktserie:

  • Enstaka punkt
  • Medelvärde
  • Kabel
  • Detektering av nedre gräns
     

Temperatur01DT & 22DT

Kanal- och dykgivare för temperatur

Passiv och aktiv

  • Visa produkter

Temperatur01CT & 22CT

Kabelgivare för temperatur

Passiv och aktiv

  • Visa produkter

Temperatur01MT & 22MT

Kanalgivare för temperatur (genomsnittsvärde)

Passiv och aktiv

  • Visa produkter

Temperatur01ATS & 20DTS

Frysvakt

Passiv och aktiv

  • Kontakta oss

Fukt/temperatur01DH & 22DTH

Kanalgivare fukt/temperatur

Passiv och aktiv

  • Visa produkter

Produktsortiment

Rörgivare

Våra rörgivare är konstruerade för att mäta temperaturen på vätskor i rör med hög noggrannhet. Dessa givare använder avancerad termistor- eller RTD-teknik (Resistance Temperature Detector) och ger realtidsdata som är nödvändiga för att styra värme- och kylprocesser.

Produktserie:

  • Enstaka punkt
  • Kabel
  • Anliggning
  • Kondensering
     

Temperatur01ST, 01HT & 22HT

Fastklämbara givare (temperatur)

Passiv och aktiv

  • Visa produkter

Temperatur22DT

Dykgivare (temperatur)

Aktiv

  • Visa produkter

Temperatur01HT-1..A

Temperaturövervakning

  • Visa produkter

TemperaturEXT-J-007346..

Säkerhetstemperaturbegränsare STB

  • Visa produkter

Produktsortiment

Rumsgivare

Våra rumsgivare använder toppmodern termoelement- eller halvledarbaserad givarteknik för att mäta omgivningstemperaturen. Dessa givare är viktiga för att optimera HVAC-inställningarna för att upprätthålla en behaglig inomhusmiljö.

Produktserie:

  • Väggmonterad rumsmätning
     

RumsstyrenheterP-22RT..D

Aktiv

Med ePaper-pekskärm

  • Visa produkter

RumsstyrenheterP-22RT..A

Aktiv

Med virtuell display

  • Visa produkter

Rumsgivare22RT

Aktiv

  • Visa produkter

Rumsgivare01RT

Passiv

  • Visa produkter

RumsstyrenheterP-01RT

Passiv

  • Visa produkter

RumsregulatorCR

Aktiv

  • Visa produkter

Produktsortiment

Utomhusgivare

Våra utomhusgivare är konstruerade för att klara extrema väderförhållanden och använder robusta material och avancerad givarteknik för att ge exakta avläsningar av utomhustemperaturen. Dessa givare är viktiga för att justera HVAC-driften baserat på variationer i utomhusklimatet.

Produktserie:

  • Enstaka punkt
     

Temperatur01UT

Utomhusgivare (temperatur)

Passiv

  • Visa produkter

Temperatur22UT

Utomhusgivare (temperatur)

Aktiv

  • Visa produkter

Fukt/temperatur22UTH

Utomhusgivare (fukt/temperatur)

Aktiv

  • Visa produkter

Vad är en HVAC-temperaturgivare?

Temperaturgivare är kritiska komponenter i HVAC-system som säkerställer exakt värmereglering och energieffektivitet. Dessa givare mäter temperaturvariationer med mycket snabb svarstid och tillhandahåller data till HVAC-styrsystem, vilket möjliggör adaptiva justeringar för att upprätthålla optimala miljöförhållanden. Vårt sortiment av temperaturgivare är utformat för att leverera exakta och tillförlitliga data, anpassade till de specifika kraven i HVAC-applikationer.

Oavsett om de används i luftkanaler, vattenledningar, inomhusutrymmen eller utomhusmiljöer är temperaturgivare avgörande för systemets tillförlitlighet och effektivitet.

 

Viktiga fördelar med Belimos temperaturgivare för HVAC

Att integrera temperaturgivare med hög precision i HVAC-applikationer ger betydande fördelar:

  • Energioptimering

    Temperaturdata i realtid möjliggör adaptiva styralgoritmer för att minska energislöseri.

  • Förbättrad komfort

    Noggrann temperaturreglering förhindrar värmefluktuationer och upprätthåller komforten för personerna i fastigheten.

  • Optimering av systemets prestanda

    Säkerställer att HVAC-komponenterna arbetar inom optimala temperaturintervall, vilket minskar ineffektiviteten.

  • Integration av smarta fastigheter

    Kompatibel med BACnet, Modbus och andra kommunikationsprotokoll för sömlös automatisering.

  • Flexibel systemkompatibilitet

    Våra givare är kompatibla med de flesta HVAC-styrsystem och är enkla att installera och integrera, vilket underlättar effektiva systemuppgraderingar. Belimos temperaturgivare har olika avkänningselement, t.ex. termistorer, RTD:er och halvledarbaserade tekniker, vilket säkerställer exakta temperaturmätningar.

  • Hållbarhet

    Förhindrar överhettning eller överdriven kylning, vilket förlänger livslängden på HVAC-komponenter. Våra givare är tillverkade av högkvalitativa material och är konstruerade för att fungera tillförlitligt under olika miljöförhållanden, inklusive extrema temperaturer och luftfuktighet. 

Tillämpningar av HVAC-temperaturgivare

HVAC-temperaturgivare är integrerade i olika industriella, kommersiella och bostadsapplikationer, inklusive:

  • Kommersiella fastigheter

    Möjliggör exakt klimatstyrning i kontor, butikslokaler och hotellmiljöer.

  • Industriella HVAC-system

    Säkerställa korrekt temperaturövervakning i produktions- och lagringsanläggningar.

  • Sjukvårds- och laboratoriemiljöer

    Upprätthålla strikta temperaturkrav på sjukhus och i kontrollerade miljöer.

  • Datacenter & IT-anläggningar

    Övervakning av temperaturfluktuationer för att förhindra överhettning och säkerställa utrustningens livslängd.

Välja rätt temperaturgivare för HVAC-system

Valet av lämplig temperaturgivare beror på flera kritiska parametrar:

  • Givartyp

    Termistorer (NTC, PTC), RTD (Pt100, Pt1000) eller termoelement, som alla erbjuder olika noggrannhet och svarstider.

  • Placering av givare

    Applikationsspecifika givare för kanaler, rör, inomhusutrymmen eller utomhusmiljöer.

  • Mätnoggrannhet

    Högprecisionsgivare med minimal drift garanterar långsiktig tillförlitlighet.

  • Kompatibilitet för styrsignal

    Analoga (4–20 mA, 0–10 V) eller digitala (Modbus, BACnet) utgångar för sömlös integration.

  • Miljömässig hållbarhet

    Robust hölje med IP-klassat skydd mot fukt, damm och extrema temperaturer.

Fler frågor om temperaturgivare?

Kontakta din partner

Fler ämnen om givare

  • Läs mer om fuktgivare

  • Läs mer om tryckgivare

  • Läs mer om luftkvalitetsgivare