Smarta verktyg för snabbare retrofit

Gå från plan till godkänd omfattning snabbare än någonsin. Använd RetroFIT+-verktygen för att göra en utvärdering på några timmar, bekräfta resultaten med diagnostik som medför minimala störningar och få fram konkreta åtgärder med tydliga handlingsplaner.

Ladda ner guiden till RetroFIT+ Öppna RetroFIT+ Assessment Tool

RetroFIT+-bedömningsverktyg

Exklusivt för RetroFIT+-partner – omvandla befintliga byggnadsdata till en rangordnad lista över åtgärder på bara några timmar, komplett med besparingar och återbetalningstider. Använd den för att informera berörda parter.

Steg 1: Ange energiförbrukning

Ange aktuella energidata för HVAC-systemet, drifttimmar och grundläggande uppgifter om anläggningen.

Steg 2: Utvärdera det nuvarande systemet

Analysera styrsystem och hydroniska system för att identifiera grundläggande problem och toppbelastning.

Steg 3: Granska förbättringsförslag

Som mottagare får du en lista över åtgärder med angivna besparingsintervall. Tillämpa direkt eller utföra justeringar av omfattningen och antagandena efter behov.

Steg 4: Lägg till investeringsberäkningar

Ange den ungefärliga investeringen per åtgärd för att beräkna avkastningen på investeringen, lönsamhetströskeln och intervallen för den interna avkastningen.

Steg 5: Skapa en rapport som är redo för beslut

Få ett omfattande paket med detaljerad information om förväntade energibesparingar, avkastning på investeringen, återbetalningstid, internränta, driftstopp och därmed förknippade risker.

Steg 6: Ladda ner och dela

Exportera rapporten till beslutsfattarna, inklusive alla antaganden och en anteckning om icke-additiva intervall.

Steg 7: Vinn upphandlingen och genomför projektet

Gå från rapport till standardiserad implementering med trendverifierad överlämning.

Fler resurser

Ladda ner en exempelrapport Använd RetroFIT+ Assessment Tool

RetroFIT+ Diagnostic Kit

Exklusivt för RetroFIT+-partner — icke-invasiv, tillfällig diagnostik som bekräftar möjligheterna till retrofit och fastställer en ny belastningsprofil inom tre veckor.

 

Steg 1: Gör en bedömning med RetroFIT+ Assessment Tool
Upprätta utgångsläget, fastställ målen och välj ut lämpliga åtgärder.

 

Steg 2: Installera RetroFIT+ Diagnostic Kit på plats
Montera klämfästa givare och gateways med minimal störning – installation utanför kontorstid är möjlig.

 

Steg 3: Konfigurera arkitekturen och logga under två veckor
Konfigurera punkter i verktyget, kontrollera datakvaliteten och kör loggningen.

 

Steg 4: Skicka data för automatisk generering av rapporten
Skicka in insamlade data för att upprätta utgångsläget, fastställ målen och välj ut lämpliga åtgärder.

 

Steg 5: Få en detaljerad rapport med resultaten
Få en omfattande analys som belyser systemets svagheter, områden för besparingar, effekterna av en anpassning till rätt storlek samt rekommenderade förbättringar.

 

Steg 6: Diskutera och fatta beslut
Ladda ner rapporten, informera beslutsfattarna och gå vidare med genomförandet.

RetroFIT+ Product Replacement Tool

Hitta snabbt den perfekta ersättningen för föråldrade eller defekta ställdon, ventiler och givare – oavsett om de är från Belimo eller andra märken. För ventilationsapplikationer eller hydroniska applikationer, moderniseringsprojekt eller systemuppgraderingar rekommenderar verktyget RetroFIT+ den Belimo-lösning som passar bäst för att säkerställa maximal tillförlitlighet, prestanda och kvalitet.

Ange dina parametrar och få omedelbart förslag på passande reservdelar.

RetroFIT+ Product Replacement Tool

Så här gör du följande:

Använd skanningsfunktionen

Skicka en supportförfrågan

Sök efter produktnamn

Sök efter parametrar

Sök efter mätningar

Belimo Talk: tryckoberoende jämfört med tryckberoende

Utveckla ditt system till att bli tryckoberoende

 

Se till att ditt HVAC-system är redo för förändrade krav på byggnaden. När lokaler renoveras, expanderas eller används på ett annat sätt krävs det en tillförlitlig flödesstyrning i hydroniska system för att upprätthålla en hög komfort och hålla energiförbrukningen låg.

 

Belimos tryckoberoende ventillösningar bidrar till en effektiv energifördelning, stabil styrning och ökad insyn. Från kompakta PIQCV-ventiler till EPIV med flödesmätning i realtid och Energy Valve för energioptimering och dokumentation – Belimo erbjuder rätt lösning för att förbättra hydronisk prestanda.

Nedladdningar

Handböcker och checklistor för RetroFIT+

Guide till RetroFIT+

Guide

6,23 MB Ladda ner

Applikationsbok – luftbehandlingssystem (AHU)

Applikationsbok

9,41 MB Ladda ner

Broschyr – Vägledning för inomhusluftkvalitet

Broschyr

2,55 MB Ladda ner

Anpassad datainsamling för länkning

Dataloggning för RetroFIT+ vridventiladaptrar

Formulär för datainsamling för länkning av vridventiler

1,11 MB Ladda ner

Dataloggning för RetroFIT+ sätesventiladaptrar

Formulär för datainsamling för länkning av sätesventiler

950 KB Ladda ner

RetroFIT+-checklista – Vattenapplikationer

Checklista för RetroFIT+ Product Replacement Tool – hydroniska applikationer

2,71 MB Ladda ner

Företag och insikter

BELIMO Building Tomorrow

Building Tomorrow – trender som omvandlar bygg- och HVAC-branschen år 2050

8,04 MB Ladda ner

Broschyr – Fastighetsteknikens bidrag till ESG-målen

Fastighetsteknikens bidrag till ESG-målen

3,48 MB Ladda ner