Belimo – ledande inom brandskydd
sedan 1978

  1. Hem
  2. Ställdon

Teknologi som räddar liv

Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.


Bränder är det största potentiella hotet mot människor och materiella tillgångar i byggnader. Effektivt brandskydd räddar liv, bidrar till att minimera materiella skador och säkrar företagets fortsatta drift. 

Belimos brandskyddsprodukter finns i följande byggapplikationer:  

  • Motoriserade brandspjäll för bildande av brandzoner ger det bästa skyddet mot spridning av brand och rök genom kanaler
  • Motoriserade rökkontrollspjäll håller utrymnings- och räddningsvägar rökfria i händelse av brand
  • Ställdon och givare för trycksystem för rökkontroll används för rökexkludering vid brand, t.ex. i trappor i höghus
  • Brand och brandgas-kampanj

    Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

    Du kan lita på mig, dygnet runt.

    Ökad grad av motorisering.

    Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

    I mitt eget trapphus.

    Trycksystem för rökkontroll.

    Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

    Jag är exemplarisk.

    Experter på brand och brandgas.

    Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

    Applikationskunskap genom samarbete.

    Associeringsarbete/intressegrupper.

    Jag drar nytta av vår ställning som marknadsledare.

    Standardiseringsarbete.

    Certifierad? Lita på det!

    Certifiering.

    Ja, det stämmer, kompetens genom erfarenhet.

    Stort produktsortiment.

    Väl understödd av specialister.

    Engagerad brandskyddspersonal.

    Jag har redan varit med om att gå genom en intensiv brand.

    Omfattande testcenter.

    De vet vad jag gör.

    300 säljare i Europa, Mellanöstern och Afrika.

    Tro mig, jag har testats till 100 %.

    Konstruerad, monterad och testad i Schweiz.

    Väl uttänkt från första början.

    Innovativ styrka.

    Jag har 46 års professionell expertis.

    Högsta kvalitet, första brandspjällsställdonet.

    Vi är 15 miljoner.

    Kvalitet från marknadsledaren.

    Jag står för säkerheten i händelse av brand.

    Safety Position Lock™.

    Har du någonsin räddat liv?

    Rädda liv.

Varför säkerställa brandskydd i byggnader?

Bränder kan vara förödande för ekonomin och för människors liv. Bland annat kan bränder orsaka enorma ekonomiska skador genom att byggnader och utrustning förstörs. Detta kan leda till produktionsbortfall, förlust av arbetstillfällen och andra ekonomiska problem.  

Bränder kan också orsaka tragiska dödsfall. Förutom fysiska skador som brännskador eller rökinandning kan bränder orsaka känslomässiga och psykologiska trauman. Detta kan vara en tung känslomässig börda, särskilt för människor som förlorar sina hem och ägodelar i en brand.

I dagens civiliserade värld tillbringar människor mer än 90 % av sin tid inne i byggnader och förväntar sig att vara säkra när de är där.
 

  • 4 000 människor dör varje år i bränder, i genomsnitt 11 per dag.
  • 192 personer läggs in på sjukhus varje dag med allvarliga brandskador.
  • 126 miljarder euro, eller 1 % av Europas BNP, går upp i rök varje år till följd av bränder.
  • I en typisk brandsituation kan ett helt rum brinna ner på bara 3 minuter.

Varför brandskydd med Belimo?

  • Många års erfarenhet
  • Marknadsanpassade, beprövade lösningar
  • Ingen kompromiss med säkerhet och kvalitet
  • Brandskyddslösningar utformade för fastighetens livscykel
  • Brand och brandgas
  • Trycksystem för rökkontroll
  • Historia
Brand och brandgas

Högsta kvalitet och säkerhet i byggnaden

Brandzonsbildning: 
Motoriserade brandspjäll ger det bästa skyddet mot spridning av brand och rök genom kanaler genom att bilda brandzoner. Belimos säkerhetsställdon för brandspjäll stängs automatiskt vid brand och håller spjällen stängda. 

Brandgasevakuering för utrymnings- och räddningsvägar: 
Användningen av brandgasstyrningssystem med motoriserade rökkontrollspjäll räddar också liv och ger ytterligare fördelar. Utrymnings- och räddningsvägar hålls rökfria, överslag försenas eller förhindras och släcknings- och räddningsinsatser underlättas. I händelse av brand flyttar Belimos säkerhetsställdon för rökkontrollspjäll rökkontrollspjällen till ett säkert läge och håller dem där på ett tillförlitligt sätt.
 

Motoriserat brandspjäll

 

Exempel på motoriserat brandspjäll

  • Broschyr – Översikt över säkerhetsställdon (pdf - 8,13 MB)

Graderat produktsortiment av säkerhetsställdon

Snabb och enkel installation

Safety Position Lock™ – patenterad lösning

Brandtest – test av överensstämmelse

Minskad effektförbrukning i viloläge

Manuell tvångsstyrning med överbelastningsskydd

BAT – funktionssäkert termoelektriskt frånslagningsdon

Montering och slutprov

  • Motoriserade brandspjäll

    Vid brand i följande situationer kommer fjäderenergin från brandspjällets säkerhetsställdonet för brandspjäll att flytta dem till felsäkert läge (stängt):

    •  Drifttemperaturen överskrids i kanalen eller i omgivningen
    •  Rökdetektorn löser ut
    •  Fel på matningsspänningen
    •  Ventilationssystemet stängs av
    •  Brandlarmsystemet aktiveras

    Funktionen Safety Position Lock™ håller de motoriserade brandspjällen i säkerhetsläget i händelse av brand.
     

  • Tillförlitlighet och lönsamhet

    Kunder drar nytta av följande fördelar:

    •  Maximal säkerhet genom att tillförlitligt stänga och hålla spjället i felsäkert läge
    •  Scenariostyrning genom intelligenta styrningar och sensorintegrering
    •  Skyddar infrastrukturen vid strömavbrott genom att automatiskt stänga brandspjäll med hjälp av ställdonets fjäderenergi
    •  Central övervakning och automatiserade funktionstester
    •  Minskade underhålls- och driftskostnader

  • Standarder och teknisk toppklass

    •  Den tekniska utvecklingen måste beaktas utöver de tekniska föreskrifterna (t.ex. standarder).
    •  I Europa tillverkas brandspjäll enligt produktstandarden EN 15650, med brandprovning enligt EN 1366-2, och klassificeras enligt EN 13501-3.

  • Safety Position Lock™

    •  Håller tillförlitligt brandspjället i säkerhetsläget i händelse av brand
    •  Patenterad teknisk lösning
    •  Integrerad som standard
    •  Kan inte återställas
     

  • Termoelektrisk utlösningsanordning

    •  Funktionsskyddad matningsledning
    •  LED-statusdisplay
    •  Kontrollera spjällfunktionen på plats med hjälp av testknappen
    •  Testad enligt ISO 10294-4
     

    (1)  Funktionsskyddad matningsledning
    (2)  Kanaltemperatursäkring
    (3)  Omgivningstemperatursäkring
    (4)  Testknapp
     

    LED-displayen tänds om:
    •  Det finns matningsspänning
    •  Den termiska säkringen är OK
    •  Testknappen inte har tryckts in

     


    BAT kan spåras med hjälp av en individuell datakod.

    (1)  Testprotokollnummer
    (2)  Efterföljande nummer

    Varje BAT-komponent som innehåller en säkring är märkt med ett testprotokollnummer för spårbarhet i enlighet med EN 10204:2004.

Motoriserat rökkontrollspjäll

 

Exempel på motoriserat rökkontrollspjäll

  • Broschyr – Översikt säkerhetsställdon för rökkontrollspjäll (pdf - 2,28 MB)

Kompakt och kraftfullt produktsortiment av säkerhetsställdon för rökkontrollspjäll

Enkel och tillförlitlig installation

Safety Position Lock™ – patenterad lösning

Brandtest – test av överensstämmelse

Montering och slutprov

  • Motoriserade rökkontrollspjäll

    Säkerhetsställdon för brandgasspjäll driver rökkontrollspjället till det definierade läget (öppet eller stängt) i händelse av brand. Funktionen Safety Position Lock™ håller tillförlitligt brandgasspjället i säkerhetsläget.

    Säkerhetsställdonen har utvecklats för att överensstämma med de specifika kraven i Europastandarderna.

    Alla ställdon kontrolleras i detalj före leverans.

    Strömförbrukningen reduceras av låg effektförbrukning i viloläge.
     

  • Standarder och teknik

    I Europa tillverkas och certifieras rökkontrollspjäll enligt den europeiska produktstandarden EN 12101-8.

    Provstandarden EN 1366-10 specificerar de tester som krävs och uppfyller EN 13501-4-klassificeringen för AA-, MA- och HOT-applikationer.

    Landsspecifika bestämmelser måste också beaktas.

    Belimos säkerhetsställdon för brandgasspjäll underlättar de föreskrivna inspektionerna, som måste utföras och loggas regelbundet.
     

  • Säkerhet i byggnaden

    Vårt mål är att på ett effektivt sätt hålla utrymnings- och nödutgångar rökfria i händelse av brand.

    För maximal säkerhet och tillförlitlighet i händelse av brand rekommenderas ett mekaniskt brandgasstyrningssystem, beroende på typ av byggnad och hur den används.

    I regel är ägaren och/eller operatören ansvariga för att brandgasstyrningssystemet fungerar korrekt under hela fastighetens livscykel.
     

Trycksystem för rökkontroll

Brandgasevakuering i byggnader

Tryckdifferenssystem (PDS) blir allt viktigare för säkerheten hos moderna byggnader. I vår testmiljö för trycksystem för rökkontroll (säkerhetslaboratorium) förmedlar vi vår kunskap om brandgasevakuering i vertikala och horisontella utrymnings- och räddningsvägar.

Som en del av det systembaserade, förebyggande brandskyddet har Belimo investerat i ett modernt, internt säkerhetslaboratorium som har konstruerats specifikt för testning och utbildning hos Belimo.

Följande scenarier demonstreras för dig:

  • Variabelt takluftsutsläpp med ett mekaniskt tryckavlastningsspjäll (barometriskt spjäll) eller ett motordrivet tryckavlastningsspjäll
  • Dörröppningskrafter vid utrymningsvägarnas dörrar
  • Luftutsläppshastigheter på 1,0 m/s eller 2,0 m/s
  • Tryckförhållanden i säkerhetstrappan och i lobbyn
  • Styrtider vid öppning och stängning av utrymningsvägarnas dörrar
  • Och mycket mer

Förutom rundturer finns säkerhetslabbet också tillgängligt för utbildnings- och demonstrationsändamål. Kontakta ditt lokala försäljningskontor.

  • Lär dig mer om trycksystem för rökkontroll (PDS)
  • Applikationsbroschyr – Trycksystem för rökkontroll (pdf - 5,81 MB)
Historia

1978

FM6 är det första ställdonet med fjäderretur som bland annat även är monterat på brandspjäll. Spjället stängs alltid (säkerhetsfunktion) av den installerade spänningsfjädern. Klämkopplingens anslutning möjliggör direkt montering på spjällaxeln.

1982

FS-serien är det första kompakta ställdonet med fjäderretur för brandspjäll som lanseras i Belimo orange. För första gången har två mikrobrytare integrerats för att ge återföring på spjälläget. Ställdonet (spjället) kan justeras manuellt med en handvev.

1988

Lansering av SBS säkerhets- och operativsystem, som har en modulär konstruktion och består av en BS30 stängningsmekanism, en BAL70 mekanisk utlösningsanordning och ett BMF-ställdon med fjäderretur. Fyrkanthålaxlad stålväxel för ännu mer säkerhet.

1995

Marknadslansering av BF som det första säkerhetsställdonet för brandspjäll med ett fast anslutet termoelektriskt frånslagningsdon (BAE), fyrkanthålaxlad stålväxel och strömreducering för att minska energiförbrukningen i ändläget (spjäll öppet).

1996

Det första ställdonet (BR) för styrning av rökkontrollspjäll lanserades på marknaden strax efter den stora branden på Düsseldorfs flygplats (Tyskland). Denna brand gav upphov till diskussioner om rökexkludering för utrymnings- och räddningsvägar. 2-trådig teknik används här för första gången för att säkert styra ställdonen (spjällen).

1998

Lansering av det kompakta BLF-säkerhetsställdonet för brandspjäll. Det möjliggör ekonomisk motorisering av små till medelstora brandspjäll. Ställdonet är utrustat med ett kortslutningssäkert termoelektriskt frånslagningsdon (BAE).

1999

BE markerar lanseringen av ett kraftfullt och robust säkerhetsställdon för rökkontrollspjäll för motorisering av stora rökkontrollspjäll på marknaden. Detta ställdon har även strömreducering för att minska energiförbrukningen i ändläge (spjäll öppet/stängt).

2007

Utvidgning av produktsortimentet för säkerhetsställdon för rökkontrollspjäll med ett kompakt och kraftfullt ställdon. BLE-ställdonet möjliggör ekonomiska och effektiva rökexkluderingslösningar för stora rum med rökkontrollspjäll fördelade över hela området.

2015

Marknadslansering av de mycket kompakta och kraftfulla BFL/BFN-säkerhetsställdonen för brandspjäll med patenterad spjällåsning ”Safety Position Lock™”. Den anpassade vridmomentgraderingen möjliggör en ekonomisk motorisering av små till medelstora brandspjäll.

2019

Marknadslansering av de mycket kompakta och kraftfulla BEE/BEN-säkerhetsställdonen för rökkontrollspjäll med patenterad spjällåsning ”Safety Position Lock™”. Den anpassade vridmomentgraderingen möjliggör en ekonomisk motorisering av små till medelstora rökkontrollspjäll.

Visa produkter

  • Säkerhetsställdon
  • Säkerhetsställdon för rökkontrollspjäll
  • Pressure differential system (PDS)