Vi är HVAC

  1. Hem

Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Tyskland)

Belimo har i flera år arbetat med kunskapsöverföring för att underlätta utbildning inom organisationen, så att både anställda och kunder kan stärka sin kunskap om HVAC-sektorn för att utveckla expertis och spetskompetens inom fastighetsautomation.
 
Därför har företaget byggt ut sitt center för underhåll och logistik i den tyska staden Großröhrsdorf, nära Dresden, med ytterligare ett Belimo Experience Center som håller utbildningar på plats.
 
Vi strävar alltid efter att göra teori och praktik lättbegripligt och levande!
 
Här, bara 30 minuter från Dresden, kan man se Belimos fältenheter under verkliga driftsförhållanden. Ett område med utställningar visar de senaste teknikerna för ställdon, ventiler, givare och kommunikation i aktion.
 
Fokus för utrustningen här är på:

1) Inomhusluftkvalitet och komfort
2) Hållbarhet (eller energieffektivitet/energibesparing)
3) Säkerhet
 
Vi visar detta med hjälp av den kundfokuserade CESIM®-metoden, som säkerställer att våra ”små” Belimo-produkter har stor inverkan på komfort, energi, säkerhet, installation och underhåll i den globala strukturen för HVAC-system.

  • The Cube
  • AHU Lab
The Cube

The Cube

Förutom de tematiskt relaterade områdena finns det två moderna utbildningsrum som vart och ett rymmer upp till 16 personer. Dessa rum gör det möjligt att förmedla kunskap i en behaglig atmosfär där även våra besökares välbefinnande tas i beaktande.

De generösa glasytorna och den imponerande takhöjden i våra rum, som är harmoniskt belägna mellan produktionshallen och den gröna utomhusmiljön, skapar sömlösa övergångar, fylls av naturligt dagsljus och utgör därmed en komfortabel inlärningsmiljö.

  • Comfort Zone

    Comfort Zone

    Den luft vi andas påverkar vår hälsa och produktivitet. En exakt styrning av luftflödet är därför av avgörande betydelse i alla områden där människor vistas. 

    I vårt rum Comfort Zone demonstrerar vi för våra besökare:

    • Hur välkonstruerade VAV-system (variabel luftvolym) säkerställer att rätt mängd friskluft tillförs och att förorenad luft avlägsnas från rummet på ett kontrollerat sätt.
    • Vikten av en exakt mätning av temperatur, relativ fuktighet, koldioxid och flyktiga organiska föreningar med vårt produktsortiment för aktiva och passiva givare samt rumsstyrningsenheter.
    • Hur en Belimo Energy Manifold möjliggör tillförlitlig energidistribution, samtidigt som den använder beprövad teknik med Belimos kulventiler för styrning av enskilda zoner.
  • Simulator för brand och brandgas

    Simulator för brand och brandgas

    Upplev ett simulerat brand- och rökscenario i vårt rum för brandskydd och brandgasevakuering. Videoanimationen, ljudet och värmeutvecklingen har samordnats för att skapa en uppslukande känsla av att befinna sig mitt i händelsernas centrum. Och du upplever fördelarna med effektiva brand- och brandgaslösningar med Belimo-produkter.

  • Verkstaden

    Verkstaden

    Vårt ventilationssystem, som är specialdesignat för Cube, gör det möjligt att:

    • Lära sig mer om varje komponents struktur och drift.
    • Se fältenheternas roll i optimeringen av systemets prestanda.
    • Lära känna våra fältenheter på ett lekfullt sätt med en interaktiv demovägg.

    Du kan också besöka vårt AHU Lab för att bygga vidare på den kunskap du har fått.

  • Hands-On Area

    Hands-On Area

    Vi använder Hands-On Area för att demonstrera ett antal olika systemkomponenter. Vi lägger särskild vikt vid att visualisera mervärdet och principerna för våra fältenheter i byggnader så som de används i vardagen.

    Oavsett om du är ny inom HVAC eller en erfaren yrkesutövare garanterar Hands-On-utbildningen spännande och varierande inlärningssessioner för alla nivåer inom ett område med luft- och vattenapplikationer, t.ex.:

    • Hur våra lösningar ger både termisk komfort och energibesparingar till jämförelsevis låga investeringskostnader.
    • De olika reaktionerna hos tryckoberoende och tryckberoende ventiler.
    • Skillnaderna mellan statisk, adaptiv eller dynamisk hydraulisk balansering.
    • Bekanta dig med den fullständiga funktionen och konfigurationen av Belimo Energy Valve™ och av den elektroniska tryckoberoende effektlinjära reglerventilen (EPIV).
    • En reducering av uteffekten från pumpen tack vare våra ventiler.
    • Och mycket mer. 
AHU Lab

AHU Lab

Hälsosam inomhusluft har en betydande inverkan på vårt välbefinnande, vår prestation och vår hälsa. Lufthanteringsenheter ser till att de parametrar som krävs för en hälsosam inomhusluft, t.ex. temperatur, relativ fuktighet och koldioxidhalt, upprätthålls.
Vårt AHU Lab ger kunderna en praktisk inblick i principerna för lufthanteringsenheter och deras enskilda komponenter, liksom en omfattande översikt över alla våra applikationsspecifika fältenheter. För detta ändamål har vi skapat ett holistiskt system som består av tre fullfjädrade lufthanteringsenheter och tre applikationsspecifika rumszoner.Detta i sig slutna system kan justeras individuellt, vilket gör det möjligt att använda och undersöka olika driftstatusar.

  • AHU-testet

    AHU-testet

    Fokus för AHU Lab är AHU-testet för lufthanteringsenheter, som har följande höjdpunkter:

    • Uppvärmning, kylning, befuktning och avfuktning för styrning av alla viktiga parametrar för en hälsosam inomhusluft.
    • Byte av HRS-enheten (HRS-platta, KVS, rotor) genom modulär konstruktion.
    • Simulering av specifika systemtillstånd, t.ex. HRS-isbildning, förorening av filter.
  • AHU Weather

    AHU Weather

    Vår lufthanteringsenhet AHU Weather gör det möjligt att demonstrera relevanta applikationsfall under hela året. För detta ändamål kan den simulera luftförhållanden utomhus inom följande gränsvärden och förbereda AHU-testet:

    • -5 °C med 95 % relativ fuktighet (vinterförhållanden)
    • 35 °C med 55 % relativ fuktighet (sommarförhållanden)
  • AHU Thermal Load

    AHU Thermal Load

    Människor och enheter i byggnaden skapar ytterligare klimatiska termiska laster genom att avge värme och fukt. 

    Vår lufthanteringsenhet AHU Thermal Load möjliggör riktad simulering av sådana termiska laster och tillhandahåller dem för AHU-testet på avluftssidan.

  • Zoner

    Zoner

    Applikationen för behovsstyrd rumszonreglering är avgörande för att säkerställa hälsosam inomhusluft och samtidigt optimera energieffektiviteten hos lufthanteringsenheter. Variabla volymteriska flödesreglage (VAV) spelar en central roll i denna process. Vårt laboratorium innehåller tre rumszoner som är oberoende av varandra och där vi i olika praktiska scenarier demonstrerar effektiviteten i användningen av VAV i olika applikationer.
    Förutom att få teoretisk kunskap kan våra besökare uppleva effekterna på nära håll, enligt följande:

    Zon 1 – Rumstemperaturregulator och lära sig mer om de tekniska möjligheterna med våra rumsstyrningsenheter, inklusive konfiguration och igångkörning.

    Zon 2 – Användning av Belimo ZoneEase™ VAV för reglering av koldioxidhalten i inomhusluften.

    Zon 3 – Upplevelse av möjligheterna att använda VAV för att skapa definierade tryckförhållanden i zoner (t.ex. renrum, operationssalar).

Downloads

  • Referens – Belimo Experience Center AHU Lab, Tyskland (pdf - 1,18 MB)

RetroFIT+

Fastighetsinvesterare och -utvecklare i Tyskland och Europa står inför stora klimatpolitiska utmaningar i förhållande till klimatmålen för 2050.

Med vårt RetroFIT+-tillvägagångssätt visar vi hur:

  • Befintliga HVAC-system (värme, ventilation och luftkonditionering) kan uppgraderas och förbättras.
  • Retrofit kan också bidra till att uppfylla nya lagstadgade krav och förbättra byggnadens totala värde.
  • Vi kan bidra väsentligt till att uppnå klimatmålen och hur vi kan forma fastighetsteknikens framtid på ett hållbart sätt.
  • Beslutsfattare inom byggsektorn kan använda Belimo Assessment Tool för att sänka sina kostnader i drift och även minska byggnadsrelaterade koldioxidutsläpp.

Digitalt ekosystem

Nätverksuppkoppling av fastighetstekniska system förbättrar komforten, säkerheten och transparensen i luftkonditionerade byggnader. Tack vare denna insyn kan driften optimeras och den övergripande energiförbrukningen minskas – i nya system såväl som vid RetroFIT+ eller renoveringsprojekt. Upplev hur Belimos fältenheter kan sammankopplas i hela byggnaden och hur en obegränsad mängd data kan utbytas mellan de olika bussdeltagarna via samma fysiska linjer. 

Vi visar dig:

  • Obegränsad tillgång till styrning, återföring och parametrar på de enskilda enheterna.
  • Hur kostnaderna för kabling kan reduceras med upp till 90 % jämfört med ställdon och givare med konventionell kabeldragning.
  • Hur installationerna skulle bli enklare och mer ekonomiska tack vare att tid och material sparas.
  • Hur en lägre brandlast skulle finnas i byggnaden.

Downloads

  • Folder – Belimo Experience Center Großröhrsdorf (pdf - 2,74 MB)
  • Referens – Belimo Experience Center AHU Lab, Tyskland (pdf - 1,18 MB)