2. Järjestelmät
  3. Palo- ja savuratkaisut

Järjestelmäratkaisu palopeltejä varten

Enemmän tehoa, enemmän arvoa – enemmän turvallisuutta.

Tulipalot ovat suurin potentiaalinen uhka rakennuksissa oleville ihmisille ja aineellisille hyödykkeille. Tehokas paloturvallisuus säästää henkiä vaaratilanteissa, auttaa minimoimaan kiinteistövahingot ja turvaa yritysten toiminnan jatkumisen. Parhaan suojan tulipalojen ja savun leviämiseltä kanavissa antaa motorisoitujen palopeltien avulla toteutettava lokerointi. Peltien verkottaminen mahdollistaa säännölliset toiminnalliset tarkastukset, lisää järjestelmien läpinäkyvyyttä ja reagointikykyä sekä edistää siten entistä parempaa turvallisuutta.

  • Esite – Palopellin toimilaitteiden yleiskatsaus (pdf - 8,13 Mt)
  • Flyer – Belimo-kenttäyksikkö BKN230-24-MOD (pdf - 1,16 Mt)

Tinkimätöntä turvallisuutta

Rakennuksen parempi turvallisuus

Liitettävyys

Säännöllinen toiminnallinen tarkastus

Motorisoitujen palopeltien verkottaminen maksimoi turvallisuuden

Perinteisesti tai digitaalisesti verkotetut palopellit voidaan aktivoida tulipalon sattuessa nopeasti ja kohdistetusti. Palopelti suljetaan varhaisessa vaiheessa ja pidetään luotettavasti turva-asennossa, mikä takaa maksimaalisen turvallisuuden rakennuksessa ja ehkäisee tehokkaasti tulipalon ja savun leviämistä ilmanvaihtokanavissa.

Tuotevalikoima

Järjestelmäratkaisu palopeltejä varten

Kommunikaatio- ja ohjausyksiköt

Kommunikaatio- ja virransyöttöyksiköt

Palopeltien toimilaitteet

  • Katso tuotteet

Modbus RTU ja BACnet MS/TP

Kommunikaatio- ja virransyöttöyksikkö BKN230-24-MOD

  • Modbus-rajapinta RTU
  • BACnet-rajapinta MS/TP
  • Baudinopeus jopa 76 800 Bd
  • Liitos voidaan kytkeä
  • Ohjelmointi DIL-kytkimellä
  • Modbus-vaihto, BACnet ja DIL-kytkin
  • Asiakkaan hyödyt
Asiakkaan hyödyt

Konsultti

LVI-järjestelmien suunnittelu on sinun ydinosaamistasi. Etsitte koko ajan uusia, innovatiivisia ja uusinta tekniikkaa olevia ratkaisuja. Työskentelet kaikkein nykyaikaisimmilla menetelmillä ja käytät suunnitteluun toimittajilta/valmistajilta saatua dataa. Belimon asiakkaana hyödytte monista eduista:

  • Uusinta tekniikkaa olevat ratkaisut
  • Innovatiiviset ja tulevaisuuteen suuntautuneet tekniikat
  • Useita integrointivaihtoehtoja korkeamman tason järjestelmissä
  • Täydellinen ja helposti saatavilla oleva dokumentaatio
  • Yksilöllinen tuote- ja sovelluskonsultointi
  • Pienemmät suunnittelukustannukset

Järjestelmäintegraattorit

Tehtävänäsi on suunnitella rakennusautomaatiojärjestelmiä ja optimaalisesti integroida kenttälaitteita. Tavoitteenasi on vähentää monimutkaisuutta ja varmistaa läpinäkyvyys rakennustekniikan jatkuvalle optimoinnille. Belimon asiakkaana hyödytte monista eduista:

  • Useita integrointivaihtoehtoja ja järjestelmän yhteensopivuus
  • Nopea ja helppo käyttöönotto
  • Alhainen virheiden vaara integraation aikana
  • Täydellinen ja helposti saatavilla oleva dokumentaatio
  • Asiakaspalveluhenkinen ja huolto-orientoitunut organisaatio tarjoten asiantuntevaa tukea ratkaisujen etsinnässä

Asentajat/laitosinsinöörit

LVI-rakennustekniikan kokoonpano on sinun erikoisalaasi. Tarvitset töiden suorittamiseksi työmaalla oikeat tuotteet oikeaan aikaan. Helppo kokoonpano ja asiantuntijoiden tuki mahdollistavat tiukassa aikataulussasi pysymisen. Belimon asiakkaana hyödytte monista eduista:

  • Lyhyet toimitusajat
  • Kokonaisratkaisut yhdestä paikasta
  • Nopea ja helppo asennus
  • Kattava tuki tuotteen koko eliniän ajan
  • Täydellinen ja helposti saatavilla oleva dokumentaatio
  • Viiden vuoden takuu
  • Useita integrointivaihtoehtoja ja järjestelmän yhteensopivuus

Rakennusten omistajat

Mukavuuden ja energiankulutuksen parannukset sekä rakennusten yksinkertaiset laajennukset ja päivitykset ovat sinulle jatkuvia haasteita. LVI-järjestelmäsi optimointi mahdollisimman vähällä vaivalla ja alhaisilla kustannuksilla on sinulle tärkeä tavoite. Belimon asiakkaana hyödytte monista eduista:

  • Korkeimman tason turvallisuus ihmisille ja aineellisille hyödykkeille tulipalotilanteessa
  • Minimoidut toiminta- ja huoltokustannukset
  • Uusinta tekniikkaa olevat ratkaisut
  • Yksinkertainen säännöllinen toiminnallinen tarkastus
  • Hyvä luotettavuus ja sijoituksen turvallisuus
  • Innovatiivinen ja tulevaisuuteen suuntaava tekniikka

Toimitilajohtajat / rakennusten huolto

Rakennusten ja niiden turvallisuuteen liittyvän teknisen laitteiston hallinta, ohjaus ja käyttö ovat osa päivittäisiä tehtäviänne. Etsitte ratkaisuja, jotka takaavat turvallisuuden tulipalotilanteessa ja optimoivat laitoksen toiminnan turvallisuudesta tinkimättä. Arvostat yksinkertaisia ja läpinäkyviä järjestelmiä ja tarvittaessa varaosien nopeaa toimitusta ja tuen saatavuutta kaikkina aikoina. Belimon asiakkaana hyödytte monista eduista:

  • Korkeimman tason turvallisuus ihmisille ja aineellisille hyödykkeille tulipalotilanteessa
  • Minimoidut toiminta- ja huoltokustannukset
  • Korkean tason kestävyys ja pitkäikäisyys
  • Yksinkertainen säännöllinen toiminnallinen tarkastus
  • Uusinta tekniikkaa olevat ratkaisut