• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  2. Anturit/Mittarit
  3. Huoneyksiköt

22RTH-19-1



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
22RTH-19-1

22RTH-19-1

Huoneanturi kosteus / lämpötila aktiivinen, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, PC, valkoinen, RAL 9003

Tämä tuote on poistunut valikoimasta.

Seuraajatuote: 22RTH-18-1.

Lopetettu
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
Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit
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
Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville yksiköille

Listahinta: 438,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Huoneanturit – suunniteltu Sveitsissä

Mukava huoneympäristö erikoistuneen tietotaidon ja sveitsiläisen laadun avulla. Tutustu ihmisiin Belimo-huoneantureiden takana.

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Installing Belimo Room Sensors and Operating Units

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Powerless Commissioning

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Belimo Sensor Range

Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Sähkökytkentä
Liittimet
Mitatut arvot
  • Lämpötila
  • Kosteus
Output signal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • MP-Bus
Mittausalue kosteus
Oletusarvo: 0...100% suht. kosteutta
Lämpötilan mittausalue
0...50°C [32...122°F]
Kommunikaatio
MP-Bus
Ohjausjännite [alue]
1 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. vastus 5 kΩ (Tyyppi 22RT-19-1)
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. vastus 5 kΩ (Tyyppi 22RTH-19-1)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. vastus 5 kΩ (Tyyppi 22RTM-19-1)
Aktiivista ohjausviestiä (output) koskeva huomautus
Lähtö 0...5 V, 0...10 V (tehdasasetus), 2...10 V valittavissa NFC:n kautta