22ADP-154H
Paine-erolähetin ilmalle kahdella mittauselementillä ja kahdella lisätulolla, -100...2500 Pa, 2 mittausjärjestelmää, Modbus, 0...5 V, 0...10 V
Sisältyvät osat: asennuslevy, 2x PVC-putki 2 m, 2x 2 kanavaliitintä (muovia), ruuvit, kaapelin lisäläpivienti
- Listahinta
- 359,00 €
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tuotevideot
- Tiedot
Mekaaninen lisävaruste
Sähköinen lisävaruste
A-22G-A01.1
Liitäntäadapteri, joustava kanava, M20x1.5, kaapelin läpivientiin 1x 6 mm
Multipak 10 kpl
A-22G-A02.1
Liitäntäadapteri, joustava kanava, M20, kaapelin läpivientiin 2x 6 mm
Multipak 10 kpl
A-22G-A25.1
Kaapelin läpivienti kaapelin läpimitalle ø6.1...8.0 mm, Multipak 10 kpl
A-22G-A26.1
Kaapelin läpivienti kaapelin läpimitalle ø6.1...8.0 mm, Multipak 10 kpl
Työkalut
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, Älypuhelinsovellus helppoa käyttöönottoa, ohjelmointia ja huoltoa varten, toimii vain Bluetooth-käyttöavaimen A-22G-A05 kanssa, saatavilla Pohjois-Amerikassa, Euroopan unionissa, EFTA-maissa sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa
A-22G-A05
Bluetooth-käyttöavain Belimo Duct Sensor Assistant App -sovellukselle, sertifioitu ja saatavilla Pohjois-Amerikassa, Euroopan unionissa, EFTA-maissa sekä Isossa-Britanniassa
Belimo Sensor Range
Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Sähkökytkentä
- Liittimet
- Mitatut arvot
-
- Paine-ero
- Virtaus
- Output signal
-
- Modbus
- 0...5 V
- 0...10 V
- Mittausalueen paine
- -100...2500 Pa
- Mittausalueen paine
- -0.4...10 inch WC
- Kommunikaatio
- Modbus RTU
- Ohjausjännite [alue]
- 2 x 0...5 V, 0...10 V, min. vastus 10 kΩ
- Aktiivista ohjausviestiä (output) koskeva huomautus
- Lähtö 0...5/10 V valittavissa kytkimellä