22DTH-13M
Kanava-anturi kosteus / lämpötila aktiivinen, 4...20 mA, Anturin pituus 140 mm, Anturiputken halkaisija 19.5 mm
Sisältyvät osat: asennuslaippa
- Listahinta
- 254,00 €
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
- Tuotevideot
- Tiedot
Lataukset
Lisävarusteet
Mekaaninen lisävaruste
A-22D-A06
Vaihtosuodatin anturiputken pää, lankaverkko, Ruostumaton teräs
Listahinta: 9,60 €
Hintasi: ...
Sähköinen lisävaruste
A-22G-A01.1
Liitäntäadapteri, joustava kanava, M20x1.5, kaapelin läpivientiin 1x 6 mm
Multipak 10 kpl
Listahinta: 44,00 €
Hintasi: ...
Tuotevideot
22DT..-anturin asentaminen
• Tyypillinen asennusapuväline sisältyy
• Nopea asennus
• Tehokas käyttöönotto
• Korkea suojaus IP65- / NEMA 4X -koteloinnin ansiosta
Belimo Sensor Range
Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.
How-To: Installing duct IAQ sensors
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- DC 24 V
- Sähkökytkentä
- Liittimet
- Mitatut arvot
-
- Lämpötila
- Kosteus
- Output signal
- 4...20 mA
- Mittausalue kosteus
- 0...100% RH
- Antovirta [alue]
- 2x 4...20 mA, max. vastus 500 Ω
- Anturin pituus
- 140 mm