2. Anturit/Mittarit
  3. Kanava-anturit (ilma)

22MT-128



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
22MT-128

22MT-128

Keskiarvoanturi aktiivinen, 0...5 V, 0...10 V, Anturin pituus 15 m

Sisältyvät osat: asennuslevy, 6:n asennuskonsolin asennussarja

Listahinta
616,00 €
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Liitäntäadapteri, joustava kanava, M20x1.5, kaapelin läpivientiin 1x 6 mm
Multipak 10 kpl

Listahinta: 44,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Belimo Sensor Range

Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Sähkökytkentä
Liittimet
Mitatut arvot
Lämpötila
Output signal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Ohjausjännite [alue]
1 x 0...5 V, 0...10 V, min. vastus 5 kΩ
Aktiivista ohjausviestiä (output) koskeva huomautus
Lähtö 0...5/10 V säädettävällä johtosillalla
Anturin pituus
15 m