01PT-1DH
Suojalämpötila-anturi pikavasteominaisuuksilla passiivinen, Ni1000TK5000, Anturin pituus 50 mm, Anturiputken halkaisija 6/4 mm
- Listahinta
- 89,00 €
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
- Tuotevideot
- Tiedot
Lataukset
Lisävarusteet
Sähköinen lisävaruste
A-22G-A01.1
Liitäntäadapteri, joustava kanava, M20x1.5, kaapelin läpivientiin 1x 6 mm
Multipak 10 kpl
Listahinta: 44,00 €
Hintasi: ...
Tuotevideot
Belimo Sensor Range
Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.
Tiedot
Tekniset tiedot
- Sähkökytkentä
- Liittimet
- Mitatut arvot
- Lämpötila
- Ohjausviesti
- Ni1000TK5000
- Ohjausviesti (output) passiivinen lämpötila
- Ni1000TK5000
- Anturin pituus
- 50 mm